Handhållen kapsling HCS

Handhållen kapsling HCS för mobila operatörspaneler

De ergonomiska, handhållna kapslingarna i serien HCS passar perfekt för mobila operatörspaneler inom mät- och provningsteknik samt för skannrar och avläsningsenheter. Fältkapslingarna av stabil ABS-plast kan användas inom logistik och distribution samt inom fordons- och processtekniken.

Mer information

Fördelar

  • Optimerat anpassningsbar till dina behov tack vare en enkel integrering av skräddarsydda och individuellt designade membrantangentbord
  • Större användningsområde för handkapslingen med den enkla integreringen av bildskärmar
  • Standardvarianter för olika gränssnitt
  • Flexibel apparatdesign tack vare kapslingens form, rak eller med olika nivåer
Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Översikt på handhållna kapslingar i serien HCS De ergonomiska handhållna kapslingarna i serien HCS passar perfekt för mobila operatörspaneler inom mät- och provningsteknik samt för skannrar och avläsningsenheter. Med det omfattande tillbehöret går det att åstadkomma kundspecifika elektroniklösningar omgående.

Sprängskiss för en HCS-kapsling
Batterifack
Välj ett av kapslingsvarianterna med eller utan batterifack.
Batterifack
Montagematerial för bildskärmar
Med montagematerialet för bildskärmar går integreringen och monteringen snabbt och enkelt.
Montagematerial för bildskärmar
Industrianpassade LCD-skärmar
Robusta LCD-skärmar är anpassade till kraven inom industrisektorn.
Industrianpassade LCD-skärmar
Membrantangentbord
Använd skräddarsydda membrantangentbord med valfri design som manöverelement för din tillämpning.
Membrantangentbord

Tillförlitligt skydd för din elektronik

Modulär kapslingskonstruktion på fältkapslingen i serien HCS
IP54-kapsling i serien HCS
Kundspecifika kapslingsutskärningar
HCS-kapsling med utbytbart membrantangentbord
Kontrastrika LCD-skärmar för elektronikkapslingar
Modulär kapslingskonstruktion på fältkapslingen i serien HCS

Fältkapslingarna i serien HCS är modulärt konstruerade och tillåter olika design tack vare olika apparatdesigner.
Välj mellan våra standardvarianter i storlekarna Micro, Mini, Mini-P, Medium och Maxi, i rakt och stegat utförande samt utföranden med och utan kapslingsutskärning för manöverelement.

IP54-kapsling i serien HCS

IP54-kapslingen i serien HCS är konstruerad för ett temperaturområde från -20 °C till +50 °C och lämpar sig för operatörspaneler med bildskärmar eller membrantangentbord. Materialet är slagtålig ABS-plast i färgen ljusgrått (RAL 7035).

Kundspecifika kapslingsutskärningar

Kundspecifika kapslingsutskärningar och individuella märkningar med laser-, pad- eller screentryck möjliggör unika apparatdesigner. Därmed kan du tillfredsställa specialbehov eller öka igenkänningsvärdet.

HCS-kapsling med utbytbart membrantangentbord

Skräddarsydda membrantangentbord kan lätt integreras med HCS-kapslingar. Integreringen är enkel och tidsbesparande. Membrantangentbord i silverledningseknik finns i olika storlekar och färger vilket gör att du kan få en individuell apparatdesign. Du får en kundspecifik layout på beställning.

Kontrastrika LCD-skärmar för elektronikkapslingar

Kontrastrika LCD-skärmar för elektronikkapslingar tillåter funktionsanpassade indikeringslösningar i storlekar från 2,4 till 4,6 tum. De kan användas för mobila och stationära apparater. Integreringen är enkel och tidsbesparande. Pekskärmar finns tillgängliga på förfrågan. Kan användas i temperaturer från -20 °C till 70 °C.

Montering av den handhållna kapslingen i serien HCS
Montering av den handhållna kapslingen i serien HCS YouTube

Enkel montering av handkapslingen i serien HCS

Titta på denna video för att lära dig om hur du monterar den handhållna kapslingen HCS steg för steg.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.