DIN-skena utan hål - NS 35/ 7,5 UNP AE OP 161X161
3002645

DIN-skena utan hål, material: Stål, förzinkad, passiverad, färg: silverfärgad, speciellt för PxC polyester-plintboxar


Produktdetaljer




Produkttyp DIN-skena

Bredd 35 mm
Höjd 7,5 mm
Längd 141 mm

Färg silverfärgad
Material Stål
Beläggning förzinkad, passiverad

Artikelnr 3002645
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH9Z4X
Produktnyckel BH9Z4X
GTIN 4055626461502
Vikt per styck (inklusive förpackning) 22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,22 g
Tullnummer 72166190
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

DIN-skenorna har långa hål för montering på fronsidan
Skenornas längd är exakt anpassade efter Phoenix Contacts plintboxar av polyester
Speciell vikt har lagts vid måttnoggrannhet och ytbehandling
DIN-skenornas utförande motsvarar europastandarden EN 60715