Till digitala Fieldline AS-Interface M12 in-/utgångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala givare och ställdon med M12-kontakt till AS-i med SPEEDCON-anslutningsteknik.
Modulernas anslutning till AS-i sker med hjälp av genomföringsteknikens bandkabel.
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A
-
Decentraliserad I/O-enhet
2773445
AS-i digital in-/utmatningsmodul, AB-slav, 4 digitala ingångar, 24 V DC, 2-, 3- och 4-ledar-anslutningsteknik, 3 digitala utgångar, 24 V DC skyddsklass IP67
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Optimerad för direktmontering och montering på DIN-skena
M12-anslutningsteknik med SPEEDCON-snabbanslutning för in-/utgångarna
Anslutning till AS-Interface utan verktyg med hjälp av genomträngningsteknik