SACC-M12MSB-2QO SH PB - Datakontakter
1413931

Datakontakter, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, halogenfri, skärmad, hane rak M12, kodning: B, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning