SACC-M12FS-8QO SH ETH - Datakontakter
1421680

Datakontakter, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, halogenfri, skärmad, hona rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning