Datakabel - VS-08-CS-VSIP67-OE-CH-4,0
1654594

Konfektionerad Ethernet-kabel, CAT5e, skärmad, 2 par, AWG 24 styv (1 tråd), RAL 5021 (vattenblå), RJ45/IP67 till öppen kabelände, kundspecifik anslutning, längd: 4 m


Produktdetaljer




Produkttyp Datakabel konfektionerad
Poltal 4
Skärmad ja

Mätspänning (III/3) 60 V
Överföringsmedium Koppar

Huvud 1
Skyddsklass IP67

Kabeluppbyggnad
Kabelkonstruktion 2x2xAWG24/1; S-UTP
Yttermantel, material halogenfri sammansättning, HM 2 enligt VDE 0207
Yttermantel / färg vattenblå RAL 5021

Skyddsklass IP67
Kapslingsklass IP67
Omgivningstemperatur (drift) -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering)
-5 °C ... 60 °C (Kabel, rörlig montering)
Hane/hona

Artikelnr 1654594
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNDAI
Produktnyckel ABNDAI
GTIN 4017918963644
Vikt per styck (inklusive förpackning) 293,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 293,9 g
Tullnummer 85444210
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308