D-SUB-kontaktinsats - VS-15-ST-DSUB-LH-B
1654808

D-SUB-kontaktinsats, skalstorlek 2, med 15 poler, kontakttyp hane, för kretskortsmontering, vinklad, fastsättning med hål 2,5 mm och lödplåt, för montageramar VS-15-...


Produktdetaljer




Konstruktion D-SUB
Produkttyp Haninsats
Poltal 15
Anslutning D-SUB
utförande Hane
Skärmad nej
Isoleringsegenskaper
Överspänningskategori III
Nedsmutsningsgrad 2

Märkspänning enligt IEC 61076-2-101 400 V
Mätspänning (III/3) 125 V
Dimensionerad stötspänning 1 kV
Märkström 5 A (vid 20 °C)
Provspänning 1200 V

Anslutningsteknik
Anslutningstyp Lödanslutning

Måttskiss
Bredd 19,1 mm
Höjd 13 mm
Längd 39,52 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, kontakt kopparlegering
Material, kontaktyta Guld på nickel
Material kontaktinsats PBT-GF
Kåpans material Stål, förtennt

Anslutningsfrekvens ≥ 200

Mekaniska data
Instickskraft per signalkontakt ≤ 3,40 N

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C

Monteringssätt Hål och lödplatta

Artikelnr 1654808
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNADA
Produktnyckel ABNADA
Katalogsida Sida 211 (C-2-2013)
GTIN 4017918989194
Vikt per styck (inklusive förpackning) 14,19 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,46 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Fördelar

D-SUB 15-anslutning
Lätt montering
Direkt kretskortsanslutning
Kompatibel med IP67 monteringsramar