D-SUB-kontakthållare - VS-15-BU-DSUB-3P-LH
1655328

D-SUB-kontakthållare, skalstorlek 2, uttag för 3 kombinationskontakter, kontakttyp hona, fastsättning med gänga 4-40 UNC och lödtapp, för montageramar VS-15-...


Produktdetaljer




Anvisning vid beställning: Kontakterna måste beställas separat eftersom de inte ingår i kombi-kontaktinsatsernas leverans.

Konstruktion D-SUB
Produkttyp Honinsats
Poltal 3
Anslutning D-SUB
Användning Kombinationskontaktinsats
utförande Hona
Skärmad ja

Anslutningsteknik
Anslutningstyp Våglödkontakter

Måttskiss
Bredd 21,6 mm
Höjd 17,1 mm
Längd 39,52 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material, kontaktyta Guld på nickel
Material kontaktinsats PBTP
Kåpans material Stål, gult förkromat

Anslutningsfrekvens ≥ 500

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C

Monteringssätt Skruvmontering

Artikelnr 1655328
Antal/förp. 10 Styck
Minsta beställningsantal 10 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNADB
Produktnyckel ABNADB
Katalogsida Sida 214 (C-2-2013)
GTIN 4046356029261
Vikt per styck (inklusive förpackning) 11,45 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,45 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Kompatibel med IP67 munstyckskapsling och monteringsramar
Lätt montering