D-SUB-kåpa - CUC-DST-GZNI-A/DSSC25
1419728

D-SUB-kåpa, kapslingsklass: IP20, material: Förzinkad gjutgodslegering, kabelanslutning: vinklad, kapslingsstorlek: 3, färg: metallblank


Produktdetaljer




Konstruktion D-SUB 25
Produkttyp Kåpa
Antal kabelutgångar 1
Kabelanslutning vinklad

Måttskiss
Bredd 53,7 mm
Höjd 15,2 mm
Djup 61,3 mm

Färg metallblank
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material kåpans yta förnicklad
Kåpans material Förzinkad gjutgodslegering

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 3 mm ... 8,5 mm (utan knäckskydd)

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -35 °C ... 100 °C

Monteringssätt Skruvlåsning

Artikelnr 1419728
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod ABNADE
Produktnyckel ABNADE
GTIN 4055626188065
Vikt per styck (inklusive förpackning) 71,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,5 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440302
ECLASS-10.0.1 27440302
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrymd för ändamålsenlig användning: obegränsad = EFUP-e
Inga farliga ämnen ligger över gränsvärdena

Fördelar

Lättmonterade tack vare förmonterade låsskruvar
Vinklad kabelgenomföring
Antimagnetisk metallkapsling
Metallutförandet passar bra i hårda industrimiljöer
Särskilt lämpat för jackbara D-SUB-anslutningar med specialkontakter tack vare stort invändigt utrymme