D-SUB-kåpa - CUC-DST-GPME-A/DSSC25
1419721

D-SUB-kåpa, kapslingsklass: IP20, material: ABS, metalliserad, kabelanslutning: vinklad, kapslingsstorlek: 3, färg: metallblank


Produktdetaljer




Konstruktion D-SUB 25
Produkttyp Kåpa
Antal kabelutgångar 1
Kabelanslutning vinklad

Måttskiss
Bredd 54,9 mm
Höjd 16,2 mm
Djup 54,3 mm

Färg metallblank
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0
Material kåpans yta metalliserad
Kåpans material ABS, metalliserad

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter 4 mm ... 12 mm

Omgivningsförhållanden
Kapslingsklass IP20
Omgivningstemperatur (drift) -35 °C ... 95 °C

Monteringssätt Skruvlåsning

Artikelnr 1419721
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod ABNADD
Produktnyckel ABNADD
GTIN 4055626188003
Vikt per styck (inklusive förpackning) 26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440302
ECLASS-10.0.1 27440302
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 8.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

EAC

Approval ID: B.01687

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Lättmonterade tack vare förmonterade låsskruvar
Vinklad kabelgenomföring
Antimagnetisk plastkapsling
Särskilt lämpat för jackbara D-SUB-anslutningar med specialkontakter tack vare stort invändigt utrymme