Avisoleringsautomat - WF 1000 120V
1212258

Avisoleringsautomat med integrerad grafikdisplay, för ledare och kablar upp till 6 mm diameter, 120 V-utförande


Produktdetaljer




Produkttyp Avisoleringsautomat
Crimpning trapetsformad
Avisoleringslängd 2 mm ... 20 mm
Införingslängd minimal 15 mm
Maximalt passband 6
Area min. 0,08 mm²
Area max. 6 mm²

Frekvensområde 60 Hz
Effektförbrukning 160 VA
Märkspänning UN 120 V
Försörjning
Spänningsområde 120 V

Ledaranslutning
Areaområde metriskt 0,08 mm² ... 6 mm²
Areaområde AWG 28 ... 10
Avisoleringslängd 2 mm ... 20 mm

Bredd 141 mm
Höjd 221 mm
Längd 363 mm
Diameter 6 mm
Diameter ledarinföringsöppning 6 mm
Yttermått
Ytterdiameter 6 mm

Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter ≤ 6 mm

Artikelnr 1212258
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Försäljningskod BH3221
Produktnyckel BH3221
Katalogsida Sida 407 (C-3-2019)
GTIN 4046356457019
Vikt per styck (inklusive förpackning) 99,99 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11 092 g
Tullnummer 84798100
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 17130102
ECLASS-9.0 17130102
ECLASS-11.0 17130102

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 25 år;
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"

Fördelar

Flertrådiga kablar upp till 6 mm diameter kan också avisoleras
Den individuella inställningen för isoleringsmåttet sker med hjälp av rattar och visas visuellt på den stora displayen
Det är möjligt att dra av delar av isoleringen
Klämkraften ställer in sig automatiskt till den avdragskraft som är nödvändig
Kompakt avisoleringsautomat för automatisk avisolering av ledare med 0,08 till 6 mm² diameter
Man undviker tryckmärken på ömtålig isolation
Även specialisoleringar som t.ex. PTFE och silikon kan avisoleras förutom standardisoleringarna