Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
DC-UPS ger avbrottsfri strömförsörjning för maximerad anläggningstillgänglighet. Även om försörjningsnätet går ner försörjer de avbrottsfria DC-strömförsörjningarna din applikation. De förhindrar fel och anläggningsstillestånd, och viktiga processer fortsätter att arbeta. Välj din UPS-lösning med passande energilagringsmodul eller med integrerad kapacitet.
Mer informationAvbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/20 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
QUINT kapacitetsmodul, med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas med dubbelskikt, DIN skena montage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 5 A / 4 kJ inkl. adapter för montering på DIN-skena UTA 107. För parameterinställningen kan programvaran POWER MANAGEMENT SUITE (artikelnr 1252232) från nedladdningssektionen användas.
QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (PROFINET), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, laddström: 3 A
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology och integrerad energilagringsmodul för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A, energilagringsmodul: bly-AGM 4 Ah, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
TRIO UPS - avbrottsfri strömförsörjningsmodul med integrerad strömförsörjning för bly-AGM energilagringsmodul 1,2 Ah - 38 Ah, USB (Modbus/RTU), DIN skena montage, Push-in-anslutning, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 10 A
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology och integrerad energilagringsmodul för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, energilagringsmodul: bly-AGM 1.2 Ah, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad nätdel, 2 A, i kombination med MINI-BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH
Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad energilagringsmodul, bly-AGM, VRLA-teknik, 24 V DC, 0,8 Ah.
Intelligent DC-UPS kan tack vare batteriövervakningssystemet med IQ Technology och den kraftigaste batteriladdaren ge maximal anläggningstillgänglighet. Med det integrerade Ethernet-gränssnittet för PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® och USB kan den avbrottsfria strömförsörjningen enkelt integreras i industrinätverk. Kombinera våra UPS-moduler för 24 V DC och utgångsströmmar på 5 till 40 A med våra strömförsörjningar och energilagringsmoduler och få din individuella lösning.
Den kompakta DC-UPS med integrerad energilagringsmodul sparar extra mycket plats. Därför passar den för att enkelt kunna komplettera befintliga anläggningar. Dessutom är DC-UPS särskilt enkel att hantera tack vare batteribyte utan verktyg under pågående drift och integrerat kommunikationsgränssnitt.
DC-UPS med integrerad strömförsörjning kombinerar två funktioner i en kapsling. Den kompakta lösningen sparar plats i apparatskåpet och kan dessutom anpassas till dina individuella behov. Välj batterikapacitet efter ditt behov av överbryggningstid och sätt enkelt ihop ditt individuella kompletta system på egen hand.