Avbrottsfri strömförsörjning med IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. För 120 V AC/230 V AC-applikationer. Ger hela tiden information om batterimodulens laddningsnivå, återstående bufferttid och livslängd och ökar på så sätt driftsäkerheten.
Vår AC-UPS för DIN-skenemontage ger din anläggning maximal tillgänglighet och avbrottsbeständighet vid spänningsbortfall eller spänningsvariationer. Utgången på AC-UPS avger en ren sinusvåg och försörjer AC-lasterna med avbrottsfri växelström. Välj en optimal AC-UPS med lämpliga energilagringsmodul för din tillämpning.
Mer informationAvbrottsfri strömförsörjning med IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. För 120 V AC/230 V AC-applikationer. Ger hela tiden information om batterimodulens laddningsnivå, återstående bufferttid och livslängd och ökar på så sätt driftsäkerheten.
Avbrottsfri strömförsörjning 1AC/1AC/750 VA med integrerad energilagringsmodul bly-AMG, VRLA-teknik, 24 DC, 4 Ah för 230 V AC applikationer.
QUINT USV, IQ Technology, DIN skena montage, ingång:120 V AC / 230 V AC, utgång:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för DIN skena montage. Ingång: 120 / 230 V AC, utgång: 120 / 230 V AC / 1kVA. Ger hela tiden information om batterimodulens laddningsnivå, återstående löptid och livslängd och ökar på så sätt driftsäkerheten.
Avbrottsfri strömförsörjning 1AC/1AC/750 VA med integrerad energilagringsmodul bly-AMG, VRLA-teknik, 24 DC, 4 Ah för 120 V AC applikationer.
AC-UPS med IQ Technology i QUINT-serien ger maximal anläggningstillgänglighet. Den intelligenta avbrottsfria strömförsörjningen övervakar och optimerar din energilagringsmodul.
Tack vare IQ Technology har du koll på laddtillståndet och den återstående bufferttiden hos din energilagringsmodul och varnas i tid vid fel. Dessutom maximerar du energilagringsmodulens livslängd och kan överföra all relevant information till din dator och överordnade styrsystem.
AC-UPS med integrerad energilagringsmodul i TRIO-serien är platsbesparande i apparatskåpet och mycket enkel att eftermontera i befintliga anläggningar.
AC-UPS förenar UPS-modulen och energilagringsmodulen i en kapsling och åstadkommer särskilt långa överbryggningstider med den integrerade VRLA-energilagringsmodulen. Det är möjligt att starta från energilagringsmodulen även utan försörjningsnät (120 V/230 V) tack vare kallstartfunktionen BAT-START. Dessutom har AC-UPS ett integrerat USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem. Anslutna industridatorer kan enkelt stängas av via den.