MINI UPS-moduler med integrerad strömförsörjning sparar mycket plats: UPS-modul och strömförsörjning i en och samma kapsling. Det behövs bara en batterimodul för att göra UPS-systemet komplett.
Batterimodul i bly-AGM-teknik möjliggör överbryggningstider på upp till 2 timmar med märklast vid utgångsspänningar från 24 V DC eller 12 V DC.
MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2866640
E-nummer:
5246112
E-nummer:
5246112
Avbrottsfri strömförsörjning med integrerad nätdel, 2 A, i kombination med MINI-BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Ingångsspänningsområde | 100 V DC ... 350 V DC |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Inkopplingsstötström | < 34 A (< 1,1 A2s) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 1,1 A2s |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | se diagram |
| Bufferttid | 20 min (2 A) |
| Vridomkopplare | inställningsbar: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; varaktigt |
| Strömförbrukning | 0,6 A |
| 0,85 A (230 V AC) | |
| 1,1 A | |
| 1,5 A (120 V AC) | |
| Skyddskoppling | Varistor |
| Effektfaktor (cos phi) | ca. 0,5 |
| Typisk inkopplingstid | 100 ms |
| Ingångssäkring | 3,15 A (trög, intern) |
| Tillåten försäkring | B6 B10 B16 |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| AC-drift | |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Verkningsgrad | > 83 % |
| Nominell utspänning | 24 V DC (AC-ingångsspänning tillgänglig: 22,5 till 29,5 V DC, AC-ingångsspänning inte tillgänglig: 27,9 till 19,2 V DC) |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (Normal drift; i buffertdrift beroende på batterispänningen 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| Märkutgångsström (IN) | 2 A |
| Utgångsströmbegränsning | max. 3 A |
| Överbryggningstid | 1200 s |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Återmatningshållfasthet | 35 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | < 35 V DC |
| Maximal kapacitiv last | obegränsad |
| Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| Rippel | < 50 mVSS |
| Uteffekt | 48 W |
| Kopplingstoppar märklast | < 100 mVSS |
| Förlusteffekt tomgång maximal | 3,8 W |
| Förlusteffekt märklast maximal | 15 W |
| Förlusteffekt batteridrift | 2,1 W |
| Ökningstid | < 100 ms |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Nätdrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Märkutgångsström (IN) | 2 A |
| Batteridrift | |
| Nominell utspänning | 24 V DC |
| Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Märkutgångsström (IN) | 2 A |
| Signal: aktiv (High = buffertmodulen är laddad) | |
| Beskrivning av utgången | Power Good |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | + 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Signal: Larm | |
| Beskrivning av utgången | Reläutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Signal: Batteriladdning | |
| Beskrivning av utgången | Reläutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Signal: Batteriläge | |
| Beskrivning av utgången | Reläutgång |
| Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
| Laddningsström | 1 A |
| Nominellt kapacitetsområde | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
| Lagringsmedium | externt, batteri 0,8 Ah / 1,3 Ah |
| IQ teknik | nej |
| Nätverkshantering | Nej |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | jackbara skruvanslutningar COMBICON |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | jackbara skruvanslutningar COMBICON |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
| Signaltyper | LED |
| Signalutgång: aktiv (High = buffertmodulen är laddad) | |
| Statusindikering | LED "Power Good" grön |
| Anvisningar för statusindikering | Buffertmodulen är laddad: LED lyser |
| Signalutgång: Larm | |
| Statusindikering | LED (röd) |
| Anvisningar för statusindikering | Störning/larm: LED lyser permanent |
| Signalutgång: Batteriladdning | |
| Statusindikering | LED blinkar gult |
| Anvisningar för statusindikering | Batteriladdning/batteriet laddas: LED blinkar |
| Signalutgång: Batteriläge | |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Anvisningar för statusindikering | Batteriläge/buffertdrift: LED lyser permanent |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV (Typprovning ) |
| 2 kV (Enskild provning) |
| Produkttyp | DC-UPS med integrerad strömförsörjning |
| Produktfamilj | MINI DC UPS med integrerad strömförsörjning |
| IQ teknik | nej |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (i slutet kopplingsskåp) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Bredd | 67,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 107 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kapslingens utförande | Polyamid PA, färg grön |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Spårapplikationer | EN 50121-4 |
| Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning | EN 50178 |
| Standard - Skyddslågspänning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
| UL-godkännanden | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Kåpa | Nivå 3 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV |
| Lufturladdning | 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Nivå 2 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
| 2 kV (Nivå 4 - symmetrisk: kabel mot kabel) | |
| Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Nivå 3 - symmetrisk) | |
| Signal | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk) |
| 1 kV (Nivå 3 - symmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | Nivå 3 |
| Frekvensområde | 10 kHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Artikelnr | 2866640 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUM13 |
| Produktnyckel | CMUM13 |
| GTIN | 4046356113533 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 486 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 447 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Godkännande-ID: E123528KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2866640CoC / Compliance Statement
Godkännande-ID: 17-235-00cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 9,642 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög driftsäkerhet - omfattande signalering och temperaturanpassad batteriladdning
Snabb installation - minimal kabeldragning med jackbara COMBICON-anslutningar för enkel anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge