Nå hela projektet via ett gränssnitt
Till skillnad från konventionella automationssystem som med hjälp av fältbussystem kopplas samman i ett nätverk av enskilda styrsystem, arbetar Emalytics som ramverk över alla IoT-enheter. Det innebär att alla datapunkter, vare sig de är fysiska eller kommunikativa, automatiskt kan tillhandahållas alla enheter inom ramverket – utan ytterligare programmering eller gateways.
Engineering-verktyg tillgängligt i 64-bitarsversion
Hela minnesområdet på en PC eller laptop, med andra ord den tillhörande maskinvaran, kan utnyttjas till fullo. Som tillval finns en 32-bitarsversion tillgänglig.
Firmware-uppdatering kan organiseras centralt
ILC2050BI följer självklart reglerna för standarder inom informationsteknik. Detta gäller inte bara för kommunikation mellan molntjänster, utan även cybersäkerhetsstandarder som TLS1.2 och ett modernt koncept för firmware-uppgradering (patches) eller firmware-uppdatering som kan organiseras och rullas ut centralt.