Arbetsbänkslampa - AS-WB-F/LAMP
1197098

Steglöst dimbar LED-verkstadslampa med justerbar teleskoparm för montering på AS-WORKBENCH-F ...


Produktdetaljer




Produkttyp Arbetsbänkslampa

Bredd 500 mm
Höjd 566 mm
Längd 621 mm

Färg silver

Artikelnr 1197098
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH371Z
Produktnyckel BH371Z
GTIN 4063151255756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,5 kg
Tullnummer 94052990
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27110345

ETIM

ETIM 8.0 EC000348

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151500


Fördelar

Flexibel montering utan verktyg på arbetsskivan med låsskruv
Länk med justerbar höjd och lutning för optimal anpassning