Arbetsbänkskablage - AS-WB-F/HOLDER S-BOX A1
1365640

Hållare för siktlådor, för att hänga in olika monteringskomponenter för AS-WORKBENCH-F..., integrerad magnethållare för en individuell fastsättning, inkl. en siktlåda


Produktdetaljer




Produkttyp Arbetsbänkskablage

Bredd 110 mm
Höjd 87 mm
Längd 53 mm

Färg antracitgrå RAL 7016
Material Stålplåt

Artikelnr 1365640
Antal/förp. 1 Styck
Minsta beställningsantal 1 Styck
Information Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod BH371Z
Produktnyckel BH371Z
GTIN 4063151709396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,22 g

ECLASS

ECLASS-11.0 21070402

ETIM

ETIM 8.0 EC011808

UNSPSC

UNSPSC 21.0 22101500


Fördelar

Snabb åtkomst till tillbehör och smådelar
Kompatibel med clipx WIRE assist
Magnethållare för individuell fastsättning