Fällbar hållarm med justerbar lutning för en monitor vid AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 för AS-WORKBENCH-F …, utrustad med ett VESA Quickrelease för en lastkapacitet på max. 10 kg.
Produktdetaljer
Produkttyp
Arbetsbänkshållare
Bredd
100 mm
Höjd
120 mm
Längd
430 mm
Färg
silver/svart
Artikelnr
1262742
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
BH371Z
Produktnyckel
BH371Z
GTIN
4063151373894
Vikt per styck (inklusive förpackning)
22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
22,22 g
Tullnummer
76169990
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-11.0
24310302
ETIM
ETIM 8.0
EC010836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Fördelar
Smidiga länkarmar för att svänga bildskärmen
Steglös lutningsjustering för ergonomisk anpassning
Enkelt montering med snabbfästet VESA Quickrelease