Obs.:
På grund av dagens utmaningar på den globala inköpsmarknaden tvingas Phoenix Contact tyvärr acceptera en materialkvalitet på aluminiumlegeringar där det kan uppstå optiska avvikelser från den homogena ytkvalitet vi är vana vid. Detta har ingen inverkan på själva aluminiumskyltarnas kvalitet eller på utskriftens beständighet. Det rör sig om en rent optisk effekt.
EMLP-AL (49X15)
-
Märkning av apparater
0830511
Märkning av apparater, Aluminiumskylt, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 49 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
Apparatmärkning aluminium som klistras fast
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta