EMLP-AL (27X18) - Märkning av apparater
0830509

Märkning av apparater, Aluminiumskylt, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
Apparatmärkning aluminium som klistras fast
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta