cUL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E153698-20090723| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||
Apparatkontakt framsida, användning: Signal, vinklad fast, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, skärmad: ja, flänsmått: 26 mm x 26 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF, Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 5 A | 20 | ||