SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX
-
Apparatkontakt baksida
1239571
Apparatkontakt baksida, Effekt, 4-polig, Stift, rak, M12, T-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,8 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter