AKG 35 RD - Anslutningsplint
3062980

Anslutningsplint, märkspänning: 300 V, märkström: 125 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter