Adaptrar - EM-CPS-DA-18S/63A-L2
1089442

Enpolig adapter med CrossLink®-gränssnitt för anslutning av automatsäkringar, 63 A. Fas L2, med en fast DIN-skena med ledningar AWG 8 (10 mm2)


Produktdetaljer




Produkttyp Adapter
Användning Apparatadapter

Märkspänning 690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
Märkstötströmshållfasthet 9,5 kA
Märkström 63 A (IEC)
63 A (UL)
Märkisolationsspänning 800 V AC
Märkstötspänning 6 kV

Bredd 18 mm
Höjd 160 mm
Djup 35 mm

Normer/föreskrifter IEC 61439-1
GB/T 7251.1

Artikelnr 1089442
Antal/förp. 6 Styck
Minsta beställningsantal 6 Styck
Försäljningskod CK78Z1
Produktnyckel CK78Z1
Katalogsida Sida 53 (C-5-2019)
GTIN 4055626893778
Vikt per styck (inklusive förpackning) 75,433 g
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,433 g
Tullnummer 85369095
Ursprungsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371390
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

UL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cUL Listed

Approval ID: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"