Den färgmarkerade manövreringsspaken gör att installationen går snabbt och smidigt. Det garanterar en högre tillförlitlighet i fält och säkerställer en ekonomisk drift av hela anläggningen.
Spakmanövrerade kretskortsplintar och ‑kontakter Anslutning med ett snäpp
Phoenix Contact ger ökad komfort vid ledaranslutningar. Kretskortsplintar och -kontakter i de genomgående serierna LPT och LPC kombinerar tillförlitligheten hos push-in-fjäderkraftanslutningar med användarvänligheten hos spakmanövreringen. På så sätt ansluter du ledare med areor upp till 25 mm² snabbare och mer intuitivt än någonsin.
Fördelar
- Intuitiv hantering tack vare färgmarkerad manövreringsspak
- Hävarmsprincip som inte kräver verktyg ger snabbare anslutning och lossning ledare med/utan trådändhylsa
- Tydliga spakpositioner ger tillförlitlig information om anslutningsutrymmet är öppet eller stängt
- Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
- Tidsbesparande push-in-anslutning med spak i stängt läge
Spakmanövrerade kretskortsplintar i serien LPT
Med serien LPT görs snabb och intuitiv ledaranslutning med areor upp till 25 mm².
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC
Med serien LPC ansluter du ledare med areor upp till 16 mm² enklare än någonsin.
Detaljerad beskrivning av spakprincipen
Den verktygslösa hävarmsprincipen möjliggör en tidsbesparande anslutning och lösgöring av ledare med och utan trådändhylsa. Utformningen av kabelinföringstratten förhindrar då effektivt att enskilda kardeler spretar.
Den färgade spakens läge gör att det går att se och känna anslutningsutrymmets definierade tillstånd från utsidan. På så sätt märks genast om anslutningsutrymmen inte har stängts ordentligt och därmed upptäcks bristfälliga anslutningar.
Genom att lägga om spaken är du säker på att de införda ledarna har kontakt på ett tillförlitligt och stabilt sätt över tid. Potentiella felkällor, som ett felaktigt åtdragningsmoment vid skruvanslutningen kan därmed uteslutas.
Push-in-tekniken möjliggör en tidsbesparande anslutning även när spaken är stängd. Tack vare den speciella fjäderkonturen kan du enkelt och bekvämt ansluta styva ledare eller ledare med trådändhylsor.