Elektronikkapsling med display på en silverfärgad bricka

Elektronikkapsling med displayer och knappsatser och omfattande service Serverat för dig

Elektronikkapslingar från Phoenix Contact finns nu förberedda för integrerade pekskärmar eller displayer med membrantangentbord samt ett servicepaket. Konfigurera din individuella kapslingslösning – vi tar hand om resten. Allt från märkning och mekanisk bearbetning till förmontering.

Fördelar

  • Centralt eller decentralt: kapslingssystem för visualisering och drift – i apparatskåpet eller på fältet
  • Allt från en och samma leverantör: kapslingar, kapslingar, knappsatser och displayer som passar perfekt ihop
  • Montera med Plug-and-Play: det tar mindre tid att montera samman förtillverkade moduler
  • Valfritt utförande: individuell anpassning av membrantangentbordet med konfiguration
  • Enkel referensdesign: placering av displayen via konfigurator
Kostnadsfria varuprover
Beställ ditt personliga varuprovspaket
Vill du se och testa displayer och knappsatser i elektronikkapslingar i serien ICS ? – Beställ ditt personliga paket med varuprover nu och låt dig övertygas av mervärdet som lösningarna från Phoenix Contact innebär.
Beställ ett varuprov utan kostnad
Utvecklingsingenjör på Phoenix Contact sätter fast en display på en elektronikkapsling
3D-vy

Displayer och knappsatser för elektronikkapslingar i ICS-serien i 360-gradersvy

2,4-tums pekskärmar och 0,96-tums displayer med konfigurerbara membrantangentbord ingår också i utbudet av elektronikkapslingar i ICS-serien.

Se själv i den intilliggande 3D-vyn den höga nivån av driftskomfort som ICS-kapslingar erbjuder.

Pekskärmar för elektronikkapslingar i UCS-serien

Pekskärmar för elektronikkapslingar i UCS-serien

Elektronikkapslingar i UCS-serien för inbäddade system finns nu också med färdiga urtag för 7-tums pekskärmar och med färdiga 2,4-tums pekskärmar.

Pekskärmar för elektronikkapslingar i serien ME-IO

Pekskärmar för elektronikkapslingar i serien ME-IO

Pekskärmar för kapslingar i ME-IO-serien erbjuder indikerings- och manövreringslösningar, framför allt för styrsystem.

Översikt över produktfunktioner och service

Display- och manövreringslösningar med elektronikkapslingar
Kapslingar, knappsatser och displayer
Elektronikkapsling display
Membrantangentbord på elektronikkapslingar
Man använder konfigurator för elektronikkapslingsdisplayer på en dator
Display- och manövreringslösningar med elektronikkapslingar

Använd vår omfattande portfölj med kapslingssystem för visualisering och manövrering av process- och styrsystemsoperationer, i apparatskåpet eller i fältet.

Kapslingar, knappsatser och displayer

Phoenix Contact tillhandahåller perfekt avstämda kapslingar, knappsatser och displayer. Våra moderna kapslingskonstruktioner möjliggör infälld integrering av displayer i kapslingens front.

Elektronikkapsling display

Att integrera visualiserings- och manöverelement i elektronikkapslingar har hittills varit mycket arbetskrävande. Tack vare de prefabricerade och testade modulerna kan du snabbare än tidigare bygga ihop kapslingslösningen.

Membrantangentbord på elektronikkapslingar

Konfigurera dina individuella membrantangentbord snabbt och enkelt. Du kan välja fritt och anpassa form, färg och märkning efter dina önskemål. Det är också möjligt att lägga till ytterligare märkning, som t.ex. en företagslogotyp.

Man använder konfigurator för elektronikkapslingsdisplayer på en dator

Använd konfiguratorn för att positionera din display exakt i elektronikkapslingen. Även här kan du utforma designen efter dina krav. Den enda begränsningen är den yta som finns tillgänglig.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar