Öppet Webinar om Cybersäkerhet enligt NIS 2

.

NIS 2.0

Fyll i formulär & ladda ner webinar>

Bakgrund:
Med NIS 2 har EU infört strikta regler för cybersäkerhet för sina medlemsländer. NIS 2 är efterföljaren till NIS-direktivet, som trädde i kraft 2016. Implementeringen av en holistisk säkerhetsstrategi är därför inte längre bara nödvändig för att skydda mot cyberattacker, utan krävs också enligt lag. Kraven gäller även dig som jobbar som underleverantörer inom de berörda marknadssegmenten.
Medlemsstaterna i EU måste implementera de bestämmelser som är nödvändiga för att följa NIS 2-direktivet senast den 17 oktober 2024, och tillämpa dessa bestämmelser från och med den 18 oktober 2024.

På Phoenix Contact arbetar vi aktivt med Industriell Cybersäkerhet och OT-nätverk sedan många år och har nu samlat våra interna CyberSecurity experter samt två experter från vår partner AFRY för att på ett pedagogiskt och lättförstått sätt gå igenom kravbilden som ställs genom NIS2 direktivet. Dessutom ska vi försöka sätta fingret på varför NIS 2 är bra för oss alla!

Detta webinar vänder sig till såväl till dig som arbetar med OT-nätverk och automationslösningar som till dig som sitter i ledningsgruppen.

Fyll i formulär & ladda ner webinar>

Panelen

Panelen