M12-Push-Pull-kontakter

M12-Push-Pull-kontakter Den nya standarden inom automationsteknik

Enkel anslutning, snabb låsanordning: M12-kontakter med push-pull-snabblås garanterar säker jackning utan verktyg även där det är ont om plats och hög kabeltäthet. Varianterna med innerlåsning möjliggör dessutom en kompakt kapslingsdesign.

Fördelar

  • Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även där det är ont om utrymme
  • Mer flexibilitet: en M12 apparatanslutning för skruv- och Push-Pull-kontakt
  • Enkel referensdesign: nedsänkta M12-portar för kompakta apparatkoncept
  • Fritt hängande anslutningar: kontakter med inner- och ytterlåsning
  • Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen
Kostnadsfria varuprover
Testa M12-Push-Pull-kontakter
Vill du pröva våra M12-Push-Pull-kontakter? – Beställ ditt personliga paket med varuprover nu. Vi erbjuder kunnig rådgivning om hur de används i just din applikation. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.
Beställ ett varuprov utan kostnad
M12-Push-Pull-kontakter för apparat- och fältsidan
M12 Push-Pull-apparatkontakter med innerlåsning

M12 Push-Pull-apparatkontakter med innerlåsning

Push-Pull-apparatkontakt med nedsänkt M12 Push-Pull-installationshona möjliggör en säker apparatanslutning utan verktyg.

M12 Push-Pull-kabelanslutningar med innerlåsning

M12 Push-Pull-kabelanslutningar med innerlåsning

M12 Push-Pull-kabelanslutningar går i lås genom att de helt enkelt kopplas in – särskilt bra i trånga utrymmen.

Detaljerad beskrivning av M12-Push-Pull-snabblås

M12-kabelanslutningar med innerlåsning ansluts till en apparatvägg med M12-Push-Pull-apparatkontakter
M12 Push-Pull-kontakter med ytter- och innerlåsning framför enhetshölje med inbyggd passande M12-apparatkontakt
Apparat med många M12-kontakter och kabelanslutningar
Kontakter med Push-Pull inner- och ytterlåsning
Jordklot, med en kabelanslutning och apparatkontakt med M12-Push-Pull-innerlåsning lindad runt sig
M12-kabelanslutningar med innerlåsning ansluts till en apparatvägg med M12-Push-Pull-apparatkontakter

Med samma låsningssystem för många tillverkare går det säkert och smidigt att ansluta – även när det är ont om utrymme. Så sparar du upp till 80 % installationstid jämfört med skruvanslutning

M12 Push-Pull-kontakter med ytter- och innerlåsning framför enhetshölje med inbyggd passande M12-apparatkontakt

M12-Duo-kontur möjliggör flexibel kabeldragning i fält med beprövade M12-skruvanslutningar eller ny Push-Pull-snabbanslutningsteknik. En enkel Push-Pull-enhetsintegration är möjlig också i befintliga M12-lösningar.

Apparat med många M12-kontakter och kabelanslutningar

Det nya M12-Push-Pull-konceptet har nedsänkta M12-hus för infälld integration i kapslingen. På så sätt får du kompaktare apparatdesign genom högre packningstäthet.

Kontakter med Push-Pull inner- och ytterlåsning

Enkel förlängning i fält: Med kontakter med Push-Pull-inner- och -ytterlåsning skapar du fritt hängande anslutningar.

Jordklot, med en kabelanslutning och apparatkontakt med M12-Push-Pull-innerlåsning lindad runt sig

Det konsekvent standardiserade Push-Pull-produktprogrammet garanterar tillgänglighet över hela världen. Tack vare standardisering enligt IEC 61076-2-010 är det kompatibelt med alla tillverkares produkter.

E-paper
Produktöversikt M5- till M12-kontakter
Cirkulära kontakter i metriska storlekarna M5 till M12 har blivit standard i många branscher och applikationer. Här får du en bra översikt över det omfattande produktprogrammet för överföring av signaler, data och kraft till enheten.
Öppna e-paper
Apparatanslutning med cirkulära kontakter i storlekarna M5 till M12
Video: M12-Push-Pull-kontakt – den nya standarden för automationsteknik
Den nya standarden för automationsteknik YouTube

Den nya standarden för automationsteknik

M12-Push-Pull-kontakter garanterar snabb apparatanslutning utan verktyg, även när det är ont om plats och hög kabeltäthet. Designa kompakta kapslingar med hjälp av de försänkta M12-husen och gör enkla kabelskarvar i fält med olika hon- och hanvarianter.

M8/M12-apparatkontakter: perfekta för SMD och THR
M8/M12-apparatkontakter: perfekta för SMD och THR YouTube

Toleransutjämnande M12-hus

Optimera värdekedjan med innovativa apparatportar för THR eller SMD. Phoenix Contact levererar apparatkontakter i M8 och M12 för signaler, data och kraft.

M8- och M12-apparatkontakter för SMD och THR ger stor flexibilitet i apparatdesignen tack vare kombinationen av enhetlig geometri och många pol- och kodningsalternativ för signaler, data och kraft.

Översikt M12-Push-Pull-kontakter
Översikt M12-Push-Pull-kontakter YouTube

Säker kabeldragning för enheter med M12-Push-Pull

M12-kontakter med Push-Pull-snabblås för bekväm och säker kabeldragning i enheter och anläggningar. De är avsedda för att användas inom järnvägstekniken, till exempel i kommunikationsnätverk i spårfordon.