M12-Push-Pull-kontakter

Även där det är ont om plats och kabeltätheten är hög säkerställer M12-kontakter med Push-Pull-snabblås säker jackning utan verktyg. Varianterna med innerlåsning möjliggör dessutom en kompakt kapslingsdesign.
M12 Push-Pull-kontakt med innerlåsning

Den nya standarden inom automationsteknik

Med M12 Push-Pull-snabblås erbjuder Phoenix Contact ett robust anslutningskoncept för apparat- och fältkablage. Push-Pull-systemet garanterar kompatibel anslutning mellan olika tillverkare och extra enkel jackning – bekvämt, säkert och enkelt.

Fördelar

  • Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även där det är ont om utrymme
  • Mer flexibilitet: en M12 apparatanslutning för skruv- och Push-Pull-kontakt
  • Enkel referensdesign: nedsänkta M12-portar för kompakta apparatkoncept
  • Fritt hängande anslutningar: kontakter med inner- och ytterlåsning
  • Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen
3D-vy

M12-Push-Pull-anslutningar i 360°-vy

Tack vare Plug-and-Produce möjliggör M12-Push-Pull-kontakter säker anslutning även i trånga utrymmen. 3D-vyn här intill visar hur denna anslutning fungerar.

M12 Push-Pull-snabblåssystem Fördelarna i detalj

M12-kabelanslutningar med innerlåsning
M12 Push-Pull-kontakter med ytter- och innerlåsning framför enhetshölje med inbyggd passande M12-apparatkontakt
Apparat med många M12-kontakter och kabelanslutningar
Kontakter med Push-Pull inner- och ytterlåsning
M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras
Jordglob med kabelanslutningar och apparatkontakter
M12-kabelanslutningar med innerlåsning

Med samma låssystem för alla tillverkare går det säkert och smidigt att ansluta – även där det är ont om utrymme. Så sparar du upp till 80 % installationstid jämfört med skruvanslutning.

M12 Push-Pull-kontakter med ytter- och innerlåsning framför enhetshölje med inbyggd passande M12-apparatkontakt

M12-Duo-kontur möjliggör flexibel kabeldragning i fält med beprövade M12-skruvanslutningar eller ny Push-Pull-snabbanslutningsteknik. En enkel Push-Pull-enhetsintegration är möjlig också i befintliga M12-lösningar.

Apparat med många M12-kontakter och kabelanslutningar

Det nya M12-Push-Pull-konceptet har nedsänkta M12-hus för infälld integration i kapslingen. På så sätt får du kompaktare apparatdesign genom högre packningstäthet.

Kontakter med Push-Pull inner- och ytterlåsning

Enkel förlängning i fält: Med kontakter med Push-Pull-inner- och -ytterlåsning skapar du fritt hängande anslutningar.

M12-Push-Pull-kontakter som kan konfektioneras

I och med att M12-Push-Pull-kontakterna kan konfektioneras kan du välja kabellängder helt flexibelt. Den enkla och verktygsfria Push-Lock-anslutningen möjliggör bekväm kabeldragning på plats.

Jordglob med kabelanslutningar och apparatkontakter

Det konsekvent standardiserade Push-Pull-produktprogrammet garanterar tillgänglighet över hela världen. Tack vare IEC 61076-2-010-standardisering är det kompatibelt oberoende av tillverkare.

M12 Push-Pull-kvalitet Testade för hög säkerhet och lång livslängd

Laboratorietest IP65 med M12 Push-Pull
Stöt- och vibrationstest M12-Push-Pull
Test av hållkraft M12-Push-Pull
Vridtest M12-Push-Pull
Vridtest del 2 med M12-Push-Pull
Laboratorietest IP65 med M12 Push-Pull

M12-Push-Pull ger tillförlitligt skydd mot damm och vatten i enlighet med IEC 60529. Kontakterna och apparaterna är testade och uppfyller kraven enligt IPX5- och IPX7. Provobjekten tål vattenstrålar på 12,5 l/min i >3 minuter och sänks ned i vatten till en meters djup i 30 minuter utan att någon skada uppstår.

Stöt- och vibrationstest M12-Push-Pull

Push-Pull-kontakter utsätts för vibrationer och stötar. Vi simulerar dessa störningseffekter på ett skakbord. Kontaktavbrott >1 µs får inte uppstå under testet.

  • I enlighet med IEC 60512-6-4 med sinusformade vibrationer från 10 Hz till 500 Hz och en acceleration på 50 m/s², detta under två timmar per axel.
  • Enligt IEC 60512-6-3 med sex stötar per axel och en acceleration på 490 m/s² i 11 ms.
  • Enligt standarden för järnvägsapplikationer EN 61373 kat-1B med slumpmässiga vibrationer från 5 Hz till 150 Hz och en acceleration på upp till 5,72 m/s². Provobjekten testas i vardera fem timmar.

Test av hållkraft M12-Push-Pull

För att testa draghållfastheten i enlighet med IEC 60512-13-2 måste M12 Push-Pull-kontakter klara en dragkraft på 300 N i 60 sekunder. Kontakten eller kabeln får inte skadas i samband med detta. Dessutom får kontaktens låsmekanism inte lossna. Efter testet ska kontakten dock gå lätt att låsa upp.

Vridtest M12-Push-Pull

Under vridtestet enligt IEC 60998-2-1 ansluts en vertikalt monterad M12-Push-Pull-kontakt till en motkontakt. En testvikt på 5 kg hängs upp i ledarens ände. Ledaren vrids 150 gånger runt sin egen axel och får inte skadas under testet. Dessutom får kontaktlåset inte lossna, men det måste vara möjligt att enkelt låsa upp det efteråt.

Vridtest del 2 med M12-Push-Pull

För del 2 av testet enligt UL 2238a utsätts Push-pull-låsningen för 360° vridning med en belastning på ≥13,7 N. Liksom vid det andra testet av låsmekanismen får kontakten eller kabeln inte skadas. Kontaktens låsmekanism får inte heller lossna under testet, men den måste kunna låsas upp efteråt.

E-BROSCHYR
M12-Push-Pull: här kan du söka all information du behöver

Få reda på alla fördelar med M12 Push-Pull-snabblås. Upptäck det omfattande produktprogrammet med kontakter, fördelare och apparater och låt dig övertygas av den höga kvaliteten – testad och godkänd.

Ladda ner PDF
M12-Push-Pull-kontakter, -fördelare och -apparater