Konfiguratorer
Phoenix Contact har ett brett och innovativt utbud av produkter och lösningar inom industriell elektroteknik. Det finns ofta många olika tekniska variabler och det är inte lätt att se skillnad på dem vid första anblicken. Tack vare våra många konfiguratorer hjälper vi dig att hitta rätt produkt eller rätt lösning för din tillämpning och skräddarsy dem efter dina behov.
Har du redan sparat en konfiguration?
Sedan anger du lösningens id längst upp i den allmänna sökfunktionen. Du får då genast tillgång till aktuell status för din konfiguration.
Märkning, montering och installation Processtöd för apparatskåpstillverkning
Vid apparatskåpstillverkning kostar systemavbrott tid vid planering, anskaffning och tillverkning av plintrader och kopplingslådor. Programvara är en avgörande faktor för ökad effektivitet under hela processen: de säkerställer ett genomgående dataflöde och fungerar som gränssnitt till de nödvändiga konfiguratorerna och dina CAE-program.
Effektiv planering med clipx ENGINEER
Engineering-programvara för apparatskåpstillverkning
Programvaran clipx ENGINEER gör det enklare och effektivare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor och att sedan beställa och sömlöst överföra alla data till tillverkningen – oavsett var du arbetar. Tack vare intelligenta gränssnitt till ditt CAE-program och Phoenix Contact-applikationer och -konfiguratorer går planeringen ännu snabbare.
Koppla, mäta och övervaka Konfiguratorer för din anpassade signalbearbetning
I industriella tillämpningar skickas ett stort antal signaler och mätvärden mellan givare och ställdon. Dessa måste kunna överföras, analyseras och övervakas från fält- till styrsystemsnivån och tillbaka på ett tillförlitligt sätt. Konfigurera passande produkter för din applikation.
Isolationsförstärkare och mätomvandlare
Konfigurator för isolationsförstärkare och mätomvandlare
Frånskiljning, omvandling, filtrering, förstärkning: Konfigurera passande isolationsförstärkare och mätomvandlare för din tillämpning och beställ från och med 1 exemplar.
Anslutning Konfiguratorer för anslutnings- och apparatanslutningsteknik för inomhus- och utomhusbruk
Hitta rätt apparatanslutnings- eller anslutningsteknik för din applikation. Konfiguratorerna assisterar dig på vägen till din skräddarsydda lösning. Välj tekniska parametrar, till exempel färger, kodningar, kabellängder eller kapslingsdelar.
PTFIX-fördelningsblock
Konfigurator för anslutningsklara fördelningsblock med push-in-anslutning
Med fördelningsblocken skapar du en individuell lösning för effektiv potentialfördelning: Ett anslutningsklart system som kan byggas ut efter behov.
FAME 3 RACK
Konfigurator för det modulära 19-tums testsystemet FAME RACK
Konfigurera ett individuellt anpassat FAME 3 RACK-testsystem för snabb och enkel funktionsprovning av ström- och spänningstransformatorer samt för utlösnings- och signalkontakter.
Korskopplingsplintar
Konfigurator för korskopplingsplintar PTRV
Konfigurera anpassade korskopplingsplintar för överskådlig korskoppling av signaler inom automationsområdet.
Korskopplingspaneler
Konfigurator för korskopplingspaneler PTMC
Konfigurera dina anpassade korskopplingspaneler. Tack vare den kompakta konstruktionen uppnås maximal signaltäthet vid korskoppling i automationsmiljöer.
VARIOFACE-systemkablage och PLC-reläer
Konfigurator för systemkablage för styrsystem
VARIOFACE-systemkablage ger snabb och felfri anslutning till I/O-moduler. Konfigurera dina kabellösningar med jackbara PLC-frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler.
Kretskortsplintar för enkel anslutning på kretskortet
Konfigurator för kretskortsanslutningar
Skapa en variant av kretskortsplintar enligt dina önskemål. Använd vårt utökade produktutbud och välj önskad produkt efter färg, märkning och kodning.
Konfigurerbara kretskortsplintar i serien SPT modular
Konfigurator för modulära kretskortsplintar
Konfigurera din anslutningsblocklösning av modulära kretskortsplintar i serien SPT modular och lägg den direkt varukorgen när du är klar med konfigureringen. Du får automatiskt ett personligt artikelnummer och information om leveranstider.
Kretskortskontakter för flexibla ledaranslutningar
Konfigurator för kretskortskontakter
Hitta rätt kontakter och konfigurera dem med olika färger, tryck eller kodningar. Till den skräddarsydda produkten med några få klick.
Grunddelar för säker montering på kretskortet och anslutning på en kontakt
Konfigurator för kretskorts-grunddelar
Grunddelar erbjuder lättmonterade förbindelser mellan kretskort och kontakter. Konfiguratorn visar en mängd varianter på dina grunddelar efter färger, tryck och kodningar.
PCB-kontakter med kontakterad kabel underlättar monteringen på eller i enheten
Konfigurator för kundanpassade kretskortskontakter
Ta fram kretskortskontakter med på förhand kundanpassade kablar som passar din applikation. För att göra detta, välj lämplig kontakt för båda kabeländarna och definiera bl.a. anslutningssystemet, antalet poler och delningen. Kabellängder och kabelareor som kan väljas fritt möjliggör individuella kabelkonfektioner för olika märkströmmar.
Kraftkabelplintar för höga strömmar genom väggen
Konfigurator för kraftkabelplintar
Konfigurera din personliga kraftkabelplint, för tillförlitlig överföring av höga strömmar genom väggen till din applikation. Utnyttja en mängd möjligheter för individuella lösningar vid blockbildning, fastsättning och märkning.
Kontakter och kablar för signaler, data och kraft
Konfigurator för kablar och ledningar
Konfigurera din kabelanslutning för signal-, data- och kraftöverföring i IP6x-miljöer eller för apparatskåpstillämpningar. Fritt valbara kabellängder och kabeländar möjliggör skräddarsydda kabelkonfigurationer.
Jackbara industridon i serien HEAVYCON
Konfigurator för jackbara industridon
HEAVYCON-konfiguratorn hjälper dig att ta fram de exakt de kontaktdon som du behöver. Tack vare enkla filtermenyer, produktbilder i 2D och 3D samt ett enkelt användargränssnitt skapar du en felfri konfiguration av ditt industridon i några få steg. Artikellistan kan du sedan exportera eller skicka, eller beställa lösningen på en gång.
Konfigurator för elektronikkapslingar
Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.
Individuellt utförande i form och färg: kapslingslock för DIN-skenekapslingen i serien ICS
Konfigurator för anpassade kapslingslock i serien ICS
Designa anpassade kapslingslock i serien ICS. Använd 3D-utskrifter från PROTIQ vid tillverkning av prototyper. Ditt anpassade kapslingslock serietillverkas när du har bestämt dig för en design.
Matning, laddning och skydd Konfiguratorer för strömförsörjningar, säkringar och överspänningsskydd
Här hittar du snabbt och enkelt rätt produkter för bästa möjliga strömförsörjning och skydd för din applikation. Våra produktanpassade konfiguratorer är till god hjälp. För att få ett förslag på en passande produkt justerar du parametrarna efter dina krav.
QUINT POWER – optimalt lätt att anpassa till din applikation
Konfigurator för QUINT POWER-strömförsörjningar
Ställ in olika parametrar, som signalgränslägen, kurvor eller utgångsspänning efter dina behov. Beställ en individuellt anpassad strömförsörjning redan från ett exemplar.
Elektroniskt säkringssystem med PROFINET-modul, säkringar och potentialfördelare
CAPAROC – Konfigurator för ett elektroniskt säkringssystem
Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.
Modulära, jackbara säkringar med elektronisk eller termomagnetisk utlösningskarakteristik
Konfigurator för jackbara säkringslösningar
Hitta rätt skyddsbrytare för din tillämpning. Konfiguratorn beräknar minsta area och passande kabellängd, beroende på strömförsörjning, kabel och last.
Skyddar bostadshus mot blixt- och överspänningsskador
Konfigurator Överspänningsskydd för fastighetsinstallation
I bara några få steg hittar du optimala säkringar till din fastighet. Med konfiguratorn guidas du snabbt och lätt till passande överspänningsskydd – från inmatning till slutförbrukare.
Överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik
Konfigurator överspänningsskydd för MSR-teknik
Inom MSR-teknik används ett stort antal ledningar för att koppla samman otaliga gränssnitt. Via dessa ledningar kan överspänningar kopplas in i alla gränssnitt. I bara två steg tar du fram rätt överspänningsskydd till dina applikationer inom MSR-teknik.
Överspänningsskydd för informationsteknik
Konfigurator Överspänningsskydd för informationsteknik
Sammanställ ett passande överspänningsskydd till dina datanätverk.
Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem
Konfigurator Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem
Konfigurera ett passande överspänningsskydd för dina sändar- och mottagarsystem här.
Tillämpningar för systemet för fastighetsdrift Emalytics
Konfigurator för system för fastighetsdrift Emalytics
Bestäm vilka licenser du behöver för systemet för fastighetsdrift med hjälp av vår konfigurator.