Ung kvinna och ung man diskuterar produktlösningar som ligger framför dem på bordet

Konfigurera och utveckla produkter Kundspecifika lösningar

Med våra kundspecifika lösningar hittar du alltid passande produkter för din applikation. Även om vi inte har produkten i vårt sortiment är det något större problem: Vid allt från mindre justeringar till komplett nyutveckling rättar sig Phoenix Contacts serviceteam efter dina krav. Lita på oss: vi har omfattande teknisk kunskap och är extremt flexibla. Vi utvecklar din individuella lösning tillsammans med dig steg för steg.

Fördelar

  • Personlig rådgivning – samma kontaktperson under hela projektfasen
  • Förberedd på alla tillämpningssituationer – tack vare extremt flexibla lösningar
  • Snabb och säker bearbetning av våra erfarna specialister
  • Snabb överblick och första resultat – tack vare snabb prototypleverans
  • Alltid leverans i rätt tid, tack vare exakt planering och projektstyrning
Anpassa artiklar
Hitta rätt produktvariant snabbt med konfiguratorn
Med några få klick skapar du önskad produkt: Moderna konfiguratorer hjälper dig att hitta rätt artikel eller rätt lösning för din tillämpning och skräddarsy dem efter dina behov – snabbt, intuitivt och tillgång till konfigurationen dygnet runt med ett unikt id för din lösning.
Översikt över alla konfiguratorer
Hand på dator med öppnad konfigurator

Upptäck våra kundspecifika lösningar

Vad du än behöver, produkt eller applikation, system, lösning eller tjänst: Vi anpassar oss till dig. Vissa gånger behövs bara en liten ändring, vissa gånger krävs ett helt nytt koncept. Bra att veta: Specialisterna på Phoenix Contact Solution Center finns till hands för att hjälpa dig. Tillsammans med dig utvecklar de en skräddarsydd lösning. Välj mellan många olika alternativ.

En DIN-skena förmonteras
En man anpassar standardartiklar med konfiguratorn på en surfplatta
Medarbetare med modell av en kundspecifik produkt som tagits fram
Medarbetare diskuterar tjänster för applikations- och lösningskoncept
En DIN-skena förmonteras

Kundanpassa kapslingar, kablar, kopplingslådor och plintrader med passande anslutningsteknik. Du kan skapa den önskade varianten på egen hand eller använda dig av våra förberedda alternativ. Vi erbjuder även omfattande kontakteringstjänster inklusive märkning. Dessutom kan tillkopplingsboxar med överspänningsskydd och olika komponenter kundanpassas.

Skicka förfrågan om en individuell lösning
En man anpassar standardartiklar med konfiguratorn på en surfplatta

Öka din flexibilitet. Upptäck potentialen med kundspecifika anpassningar av standardartiklar: För din anslutningsteknik kan du exempelvis välja färgvarianter, polmärkning, kodning, märkning eller bestyckning med delar – kapslingar kan förses med speciella urtag och manöverdon med lasermärkning. Dessutom kan du utrusta överspänningsskydd och filter med olika spännings- och kopplingsvarianter – eller varför inte utforma I/O-system med märkta plintar.

Översikt över alla konfiguratorer
Medarbetare med modell av en kundspecifik produkt som tagits fram

Har du särskilda krav och behöver en skräddarsydd ny lösning? – Vi hjälper dig att förverkliga den – med vår kunskap och erfarenhet inom utveckling, produktion och kvalitetssäkring. Du kan exempelvis skapa egna konstruktioner inom apparatanslutningsteknik, kapslingar, elektroniska system och programvarukomponenter. Ta hjälp av vår heltäckande support från idé till serieproduktion.

Ta reda på mer om utveckling av nya produkter
Medarbetare diskuterar tjänster för applikations- och lösningskoncept

Har du har en idé, men vet inte exakt hur den ska realiseras? – Du kan räkna med oss under din anläggnings hela livscykel. Vi analyserar din applikation, vidtar åtgärder och utformar koncept för en lösning. Under resans gång ger vi råd om anpassningen, skapar en teknisk specifikation, bidrar med erfarenhet och kunskap samt tar hand om typprovningsprocessen och testerna.

Skicka förfrågan om en individuell lösning

Vår helhetsservice

Din lösning dokumenteras noggrant och genomgår löpande provning. Bland annat ingår följande tjänster i utvecklingen och leveransen:

  • CAD-modeller
  • Ritningar
  • Provexemplar
  • Test
  • Support för referensdesign
  • Överspännings- och EMC-skydd
  • EPLAN-makron

Vi ser till att ni har alla fakta på bordet redan från start.

Ung kvinna med headset vid dator

Din direktkanal till oss

Har du en konkret förfrågan? – Det räcker med ett kort meddelande via vårt kontaktformulär. Vi hör av oss direkt och ser till att alla detaljer stämmer. Du får snart en konkret och utförlig offert och ett första utkast på en ritning.

Du kan lita på oss: även efter din beställning får du service i varje steg. I slutändan är det du som ger ditt godkännande och avgör när din lösning är klar.