Rekordtid genom teknikförändringar

Kabel-till-kort-kontakter för kabelmontage förenklar och snabbar upp kabeldragningen i fält och i fabriken. Välj mellan push-in- och crimpanslutning. För att varje handgrepp ska sitta perfekt. Testa själv. Begär ett kostnadsfritt varuprov.
Kabel-till-kort-kontakter optimerade för kabelmonteringar

Kabel-till-kort-kontakter optimerade för kabelmonteringar

Kabel-till-kort-kontakter för kabelkontaktering från CONNEXIS-portföljen finns nu även med en push-in-anslutning som kompletterar crimpanslutningen. Sortimentet består av kontakter och grunddelar i horisontell eller vertikal anslutningsriktning samt skåpsgenomföringar. Crimpkontakterna finns för ledare från AWG: 28 till 14. Med delningen 2,5 mm, 3,81 mm och 5,08 mm lämpar sig kontakterna D21, D31 och D32 för en mängd signal- och lågspänningsförsörjningar.

Kabel-till-kort-kontakternas viktigaste funktioner

Kabel-till-kort-kontakter i serien D21 med crimpanslutning
Kabel-till-kort-kontakter i serien D31 med crimpanslutning
  Kabel-till-kort-kontakter i DD31PS-serien med push-in-anslutning
Kabel-till-kort-kontakter i serien D32 med crimpanslutning
Kabel-till-kort-kontakter i serien D21 med crimpanslutning

D21-serien lämpar sig för olika applikationer tack vare olika utföranden och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns i tvåradigt utförande med 6 till 20 poler med 2,50 mm delning.

Till produktlistan
Kabel-till-kort-kontakter i serien D31 med crimpanslutning

D31-serien lämpar sig tack vare olika utföranden och varianter för olika applikationer, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns som enradiga eller dubbelradiga versioner med stiftnummer 2 till 20 för crimpanslutningsteknik.

Till produktlistan
  Kabel-till-kort-kontakter i DD31PS-serien med push-in-anslutning

DD31PS-serien lämpar sig tack vare olika utföranden och varianter för olika applikationer, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna med push-in-anslutning finns i tvåradiga utföranden i poltal från 4 till 20 med 3,81 mm delning.

Till produktlistan
Kabel-till-kort-kontakter i serien D32 med crimpanslutning

D32-serien lämpar sig för olika applikationer tack vare olika utföranden och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns i en- eller tvåradigt utförande med 2 till 20 poler med 5,08 mm delning.

Till produktlistan
Kostnadsfria varuprov
Testa kabel-till-kort-kontakter

Vill du lära känna kabel-till-kort-kontakter från CONNEXIS-programmet? – Beställ ett kostnadsfritt prov till din arbetsplats. För att hitta den optimala lösningen för din applikation finns våra experter till hands för att ge dig personlig rådgivning. Upptäck fördelarna med den innovativa anslutningstekniken från Phoenix Contact.

Beställ varuprov nu
Provbeställning kabel-till-kort-kontakter

Fördelar

  • Snabb och säker montering tack vare individuell märkning med siffror, bokstäver och tecken
  • Felfri jackning tack vare varianter med permanent integrerad kodning
  • Design-in-support vid apparatutvecklingen med M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
  • Snabb push-in-anslutning utan verktyg
  • Enkel, tidsbesparande produktion tack vare förmonterade kontakter
CONNEXIS-kabel-till-kort-kontakter för kontaktering i en robottillämpning

Testa kabel-till-kort-kontakterna i CONNEXIS-portföljen

Kabel-till-kort-kontakterna är optimerade för kabelmontering och lämpar sig särskilt väl för applikationer inom robotteknik, hissteknik och batteristyrning. Beställ ditt personliga varuprov kostnadsfritt till din arbetsplats och se själv.