Phoenix Contact besöker dig med infobilen
Övertyga dig själv om innovativa anslutningssystem och elektronikkapslingar för smarta enhetslösningar.
Nästa stopp är ditt företag
När vår infobil stannar till hos dig, är du välkommen att upptäcka och få information. Diskutera alla ämnen som rör signal-, data- och kraftöverföring för moderna enhetslösningar med våra experter. Som partner ger vi också omfattande råd om just det som du behöver. Kom in och bekanta dig med vår apparatanslutningsteknik, våra kontakter och elektronikkapslingar.
Boka en tid Vi ser fram emot ditt besök i infobilen
Vill du att vår infobil ska komma till dig också? Prata då din med kontaktperson på säljavdelningen och boka in ett personligt möte. Våra experter ser fram emot att utbyta idéer med dig över en kopp kaffe eller en något kallt att dricka. Detta erbjuder infobilen:
- Innovativa höjdpunkter och nyheter
- Ett brett produktprogram
- Utmärkt service kring apparatdesign
- Aktuella tekniker och trender
Fakta och siffror
Ta reda på hur mycket plats infobilen behöver och erbjuder och hur den försörjs med el.
| Fakta och siffror | |
|---|---|
| Bredd | 2,67 m (med spegel) |
| Längd | 7,20 m |
| Höjd | 3,00 m |
| Strömförsörjning | Externt elnät (230 V/16 A) eller integrerat batteri (max. kontinuerlig effekt 1500 W) |
| Utställningsyta | 9 kvadratmeter |
| Uppställningsyta som behövs | 9,2 m x 4,3 m |