Säker kommunikation på fältet
Anläggningens struktur och funktion kanske kräver enheter och komponenter för kommunikation även utanför apparatskåpet. En kraftfull och säker infrastruktur på fältet måste även klara av påfrestande omgivningsförhållanden. Rörliga delar på fältet ställer särskilda krav, eftersom de är svåra att nå via fasta kablar. Men även trådlösa anslutningar innebär särskilda krav. COMPLETE line innehåller olika lösningar för kommunikation på fältet.
Uppätta en säker kommunikation i fält
IP67-switchar och tillhörande kablage medger installation av robusta Ethernet-nätverk med fältbussenheter direkt på fältet. IP67-skyddade strömställare med metallkapsling har ett smidigt format och möjliggör en flexibel montering på en metallprofil direkt på maskinen eller väggen. M12-anslutningarna passar både för klassiska jackbara anslutningar och det innovativa M12 push-pull-snabblåset. Power input/power output-konceptet gör det också möjligt att på ett effektivt sätt strömförsörja flera switchar eller I/O-stationer med minimal kabeldragning.
Släpkablar är vanliga lösningar för rörliga maskindelar. Men om dataförbindelserna är instabila och felkänsliga passar trådlösa lösningar bättre. Trådlös kommunikation behövs åtminstone om mekaniska anslutningar inte längre är möjliga, exempelvis i automatiserade transportsystem (självkörande fordon). Trådlösa WLAN-moduler upprättar ett WLAN-nät på fältet med mobila och flyttbara enheter. WLAN 1100 och WLAN 2100 är prisvärda WLAN-helhetslösningar med integrerade antenner och trådlös modul i en och samma enhet. Den trådlösa modulen monteras enkelt i ett hål på maskiner och självkörande fordon, och den robusta kapslingen skyddar optimalt mot yttre inverkningar.
Ibland måste enskilda automatiseringsenheter anslutas till nätverket via WLAN. Ethernet-portadaptern är en enkel och kostnadseffektiv lösning för snabba och säkra PPP-anslutningar och små nätverk. Installeras direkt på fältet och har inbyggda antenner och datahastigheter upp till 20 Mbit/s. Som alternativ kan WLAN-anslutningen konfigureras via en inställningsknapp eller en webbläsare.
Om alla WLAN-kanaler och WLAN-frekvenser redan är upptagna går det att upprätta fler kommunikationskanaler via Bluetooth. Ethernet-portadaptern finns i utförande med enbart Bluetooth eller med både WLAN och Bluetooth. Den upprättar förbindelser utan att WLAN-nätet störs. Observera att datahastigheten med Bluetooth är upp till 3 Mbit/s lägre jämfört med WLAN.
När exempelvis utbytbara verktyg försörjs med data och energi via robotarmar uppstår slitage på de kontakter som används ofta. Med NearFi Technology överförs energi och data beröringsfritt utan slitage och minskar kostnaderna för underhåll och ersättningsartiklar. NearFi-kopplare överför 50 watt och Ethernet-protokoll med upp till 100 Mbit/s mellan två enheter över avstånd på upp till 10 mm. Med denna teknik uppstår inga störningar på WLAN, Bluetooth eller andra trådlösa tekniker.