Från motorstartare till maskinövervakare

Koppla, skydda, övervaka och mät på ett smart sätt

Elmotorer säkrar rörelse i många industriella applikationer. Start och vändning av motorer görs ofta av klassiska, mekaniska kontaktorer. Men dessa kräver mycket plats och tid vid kabeldragningen och har en begränsad livslängd. För registrering av viktiga motor- och processdata måste ofta komplicerad givarteknik användas. Phoenix Contact erbjuder innovativa och smarta produkter för din applikation.

Läs mer om de olika möjligheterna att koppla laster i vår broschyr ”Elektroniska kontaktorer och motorstyrning”!

Ladda ner nu
Push-in-CONTACTRON

Koppla laster

COMPLETE line-systemet erbjuder förstklassiga lösningar för koppling och övervakning av laster.

Funktionsområdet Koppla laster
Funktionell säkerhet
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Funktionell säkerhet”
Läs mer
Funktionell säkerhet
Styrning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Styrning”.
Läs mer
Styrning
Kommunicera säkert
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Kommunicera säkert”.
Läs mer
Kommunicera säkert
Motorstartare
Med de kompakta hybridmotorstartarna, stand-alone, modulära och nätverkskompatibla, kan du koppla motorer säkert och tillförlitligt.
Läs mer
Motorstartare
Maskinövervakare
Elektronisk motor- och maskinövervakning från Phoenix Contact förenar exakt energimätning med indikering och övervakning av viktiga parametrar hos motorer, maskiner eller andra 3-faslaster.
Läs mer
Maskinövervakare
Motorövervakare
Motorövervakaren registrerar alla kritiska laster i hela anläggningen och gör att du kan dra nytta av alla fördelar med en modern övervakningslösning för aktiv effekt.
Läs mer
Motorövervakare

Exempel 1
Kompakta och näst intill slitagefria motorstartare kopplar laster längre än elektromekaniska varianter. De kan dessutom integreras i både säkerhetskoncept och kommunikationsnätverk. De kopplar motorer och andra laster tillförlitligt och säkert.
Exempel 2
Den moderna tekniken gör det dessutom möjligt att registrera kraftdata. Identifiering av över- och underbelastning möjliggör förebyggande underhåll, vilket förhindrar mekaniska skador på lasterna.
Exempel 3
Maskinövervakaren övervakar även kraftfulla laster tillförlitligt och överför viktiga parametrar till överordnade nätverk.