Kommunikationsteknik för bostadshus

Digitalisering ger information om situationen i bostadshus och möjliggör både intelligent styrning och aktiv fjärråtkomst. COMPLETE line erbjuder lösningar för tillförlitlig och säker fjärrkommunikation med smarta fastigheter.

Interaktiv bildkarta: Uppbyggnad av kommunikationsinfrastruktur i bostadshus
SMS-information
SMS-relät TC Mobile I/O skickar ett kort meddelande till varje mobil enhet om t.ex. pumpövervakningen eller andra system meddelar fel. Larmet kan i sin tur kvitteras med SMS eller mobiltelefon och initiera definierade motåtgärder.
Mer information
SMS-information
3rd-Party-OpenSource-Styrsystem
Smart Homes styrsystem övertar ofta en Raspberry Pi. COMPLETE line tillhandahåller busskontakter och kapslingar för detta öppna styrsystem.
Mer information
3rd-Party-OpenSource-Styrsystem
Styrsystem
I mediefältet erbjuder PLC logic en optimal styrsystemslösning för intelligenta bostadshus med den kostnadsfria editorn och den intuitiva programmeringen.
Mer information
Styrsystem
Switch
Samla switchar och fördela alla data effektivt. COMPLETE line erbjuder ett stort sortiment unmanaged- och managed-switchar.
Mer information
Switch
Säkert fjärrunderhåll
Så snart det finns en anslutning mellan datanät och internet blir datasäkerheten viktig. mGuard erbjuder ytterligare alternativ för höga säkerhetsbehov på en industriell nivå.
Mer information
Säkert fjärrunderhåll
Kontrollpaneler
Kontrollpaneler synliggör fastighetsdata och möjliggör en direkt styrning beroende på programmeringen. Med WP4000-kontrollpanelen erbjuder COMPLETE line en möjlig lösning i högkvalitativ, robust industrikvalitet.
Mer information
Kontrollpaneler
Försörj, skydda och övervaka
En omfattande kommunikationsinfrastruktur för bostadshus nyttjar data från alla områden inom fastighetsinstallationen. Området "Försörjning, skydd och övervakning" levererar t.ex. data för åskskydd eller energimätning.
Mer information
Försörj, skydda och övervaka
Anslutning
För en tillförlitlig kommunikation i ett Smart Home är en passande anslutningsteknik avgörande. COMPLETE line tillhandahåller lösningar för alla uppgifter.
Mer information
Anslutning

Kommunikationstekniken för fastigheter finns ofta i huvudfördelningen även om den egentligen inte är avsedd för det vanliga REG-formatet. Därför innehåller REG-apparatskåpen ofta mediefält som inte är bundna till formatet.

Registrerar övervakningen kritiska tillstånd för olika laster, så skickar ett SMS-relä ett meddelande till mobila enheter vid kritiska tillstånd. Detta möjliggör en snabb reaktion om fyllnadsnivåsensorer, pumpövervakningar eller andra system signalerar fel och det finns risk för skador. I så fall kan larmet kvitteras per SMS eller per mobilnätet, så att avhjälpande åtgärder påbörjas.

Ett styrsystem implementerar betydligt fler funktioner efter behov. Det samlar in, lagrar och analyserar data i en näst intill oändlig mängd. Dessa data utgör grunden för den automatiserade kommunikationen mellan enheter och den aktiva fjärrstyrningen. I ett Smart Home används ofta öppna system som t.ex. Raspberry Pi.

Vid ett ökade antal datapunkter eller enheter eller en intensiv användning av övervakning och styrning rekommenderas användning av ett industriellt styrsystem. COMPLETE line erbjuder här t. ex. den programmerbara logikrelämodulen PLC logic eller styrsystemen i serien PLCnext inklusive Cloud-integrering.

Switcharna fungerar som koppling mellan olika enheter. Antalet anslutna enheter, nätverkets aktivitet och datan definierar kraven på IT-infrastrukturen. COMPLETE line erbjuder ett stort urval av unmanaged- och managed-switchar i hög industrikvalitet och med många specialiserade funktioner. Kontrollpaneler möjliggör direkt åtkomst till IT-totalinfrastrukturen, synliggör fastighetsdata och tillåter direkt styrning beroende på programmeringen.

Anslutningen av datanätverk till internet skapar ett behov av dataskydd, särskilt när det gäller fjärråtkomst för styrning av olika enheter. Security erbjuder ett omfattande skydd mot obehörig åtkomst.

Elinstallation och elektronik
Produkter för ditt dagliga arbete inom området elinstallation

Vårt omfattande program för elinstallation stödjer dig framgångsrikt i mycket av ditt arbete. Från kabeldragning, via ett korrekt överspänningsskydd till det passande verktyget – med våra långlivade produkter och innovativa lösningar sörjer vi för mer effektivitet i elinstallationen.

Upptäck alla produkter nu!
En installatör vid apparatskåpet med en crimptång i handen