Säker kommunikation inom processindustrin
Inom processindustrin är det nödvändigt att övervaka anläggningarna för att säkerställa ett stabilt och tillförlitligt förlopp för alla processer och vid behov ingripa i god tid. Här går trenden mot en öppen arkitektur med modulär uppbyggnad som möjliggör Plug-and-Play-integrering.
Switchar bildar ett centralt element inom den industriella kommunikationen. De koordinerar data mellan ett stort antal terminalenheter och möjliggör en effektiv kommunikation. Unmanaged-switchar innebär en standardfunktionalitet för ett variabelt portantal. Managed-switchar gör det dessutom möjligt att analysera och styra datatrafiken via redundansmekanismer och nätverksdiagnos och har en utökad cybersäkerhet. Router och 3-Layer-switchar uppfyller liknande funktioner och möjliggör dessutom anslutning av subnät.
Samtidigt som styrsystems- och safety-enheter normalt behöver en direkt anslutning till switcharna, behöver vissa nätverk en utökad kommunikationsinfrastruktur. Repeater och extender ökar nätverksprestanda. Gateway:er utökar antalet enheter och omvandlare integrerar enheter utan Ethernet-gränssnitt.
Ett tillförlitligt överspänningsskydd är oumbärligt för fältenheter och dataledningar. Produktfamiljen DATATRAB DT ur COMPLETE line-portföljen lämpar sig för att skydda känsliga datagränssnitt.
Efter att du valt switchar som passar för din användning följer anslutningen av ytterligare enheter i fält, t.ex. övervaknings- och styrsystemskomponenter. För det är det lämpligt med robusta paneldatorer och HMI:er med godkännanden för explosionsfarliga maritima områden.
Till sist sker anslutningen av olika subsystem till det överordnade styrsystemet med fasta trådanslutningar eller trådlösa lösningar. För användningar i den nära omgivningen är ett kablage en enkel och tillförlitligt lösning med snabb dataöverföring. Om ett kablage inte är praktiskt möjligt p.g.a. stora avstånd är radiolösningar ett alternativ. Dock påverkas dessa anslutningar ofta av störningar, t.ex. elektromagnetiska fält, reflexer, fädning, interferenser och skuggningar som försämrar dataöverföringen.
En dåligt skött eller t.o.m. infiltrerad kommunikationsinfrastruktur innebär stora risker för stabiliteten och säkerheten på nätverket. Därför måste all kritisk infrastrukturanvändning skyddas med Cyber Security IEC 62443 – och det helst på alla möjliga angreppspunkter. Security-routrar ger flexibla brandväggar med höga prestanda för säkra användningar enligt IEC.