Från säkerhetsreläer till säkerhetsstyrsystem

Smarta lösningar för funktionell säkerhet

Sakernas internet börjar användas i bearbetningsindustrin. Att ansluta alla enheter till ett nätverk i en digital fabrik kräver helhetstänkande vad gäller processer och funktionell säkerhet. Vi arbetar på att våra säkerhetslösningar även i den digitala tidsåldern ska skydda dina medarbetare och anläggningar optimalt. Och med säkerhetsintegrationen i den modulära automationen kan du öka anläggningstillgängligheten ytterligare.

Läs mer om de olika möjligheterna för ditt säkerhetskoncept i vår broschyr ”Funktionell säkerhet”!

Ladda ner nu
Den digitala världen med beröringsfria säkerhetsbrytare

Funktionell säkerhet

COMPLETE line-systemet omfattar en skalbar portfölj med innovativa säkerhetskomponenter.

Funktionsområdet Funktionell säkerhet
Ultrakompakta kopplingsreläer
Tack vare egenutvecklad reläteknik är PSRmini de smalaste kopplingsreläerna på marknaden för säker till- och frånkoppling.
Läs mer
Ultrakompakta kopplingsreläer
Beröringsfria säkerhetsbrytare
Kompakta PSRswitch är en elektronisk, kodad säkerhetsbrytare för flexibel säkerhetsdörrs- och positionsövervakning.
Läs mer
Beröringsfria säkerhetsbrytare
Multifunktionella säkerhetsreläer
PSRmultifunction har en överordnad sensorkrets och två lokala sensorkretsar i ett säkerhetsrelä. Du behöver endast en apparat för att genomföra vanliga applikationer med upp till tre säkerhetsfunktioner.
Läs mer
Multifunktionella säkerhetsreläer
Styrning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Styrning”.
Läs mer
Styrning
Säkra I/O-enheter
Med I/O-systemen Inline och Axioline F kan du integrera funktionell säkerhet i ditt nätverk utan ett säkerhetsstyrsystem. Ditt favoritnätverk och ditt standardstyrsystem kan behållas
Läs mer
Säkra I/O-enheter
Säkra I/O-enheter
Med I/O-systemen Inline och Axioline F kan du integrera funktionell säkerhet i ditt nätverk utan ett säkerhetsstyrsystem. Ditt favoritnätverk och ditt standardstyrsystem kan behållas.
Läs mer
Säkra I/O-enheter
Kommunicera säkert
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Kommunicera säkert”.
Läs mer
Kommunicera säkert
Säker styrteknik
Med vårt säkerhetsstyrsystem RFC 470S löser du både komplexa säkerhetsapplikationer och standardapplikationer. Tack vare det integrerade PROFINET-gränssnittet kommunicerar styrsystemet direkt med PROFIsafe-I/O-moduler från Inline eller Axioline F.
Läs mer
Säker styrteknik
Säkra I/O-enheter
Med I/O-systemen Inline och Axioline F kan du integrera funktionell säkerhet i ditt nätverk utan ett säkerhetsstyrsystem. Ditt favoritnätverk och ditt standardstyrsystem kan behållas.
Läs mer
Säkra I/O-enheter

Exempel 1
Enkla säkerhetsreläer ansluter givare direkt till ställdonen.
Exempel 2
Konfigurerbara säkerhetsreläer ersätter den klassiska maskinvarubaserade kabeldragningen med en intuitiv programvarulösning.
Exempel 3
SafetyBridge Technology gör att säkerhetsrelaterade data kan överföras via standardkommunikationsnät.
Exempel 4
Säkerhetsstyrsystem för komplexa uppgifter och maximala säkerhetskrav med en stor andel I/O avrundar COMPLETE line-erbjudandet.