Medarbetare ansluter jackbara industridon inom maskinbyggnation

Anslutningsteknik för fältet

Inom maskinbyggnation kommer de mest varierande lösningarna till användning för anslutningsteknik. Från apparatskåp till fält innebär COMPLETE line innovativa produkter som övertygar med sin robusthet och enkla hantering.
För att ansluta sensorer och ställdon samt för anslutning till apparatskåpet omfattar COMPLETE line-portföljen skalbara lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

Interaktiv Image Map: Förbindningslösningar för fältet
Styrning
Med produkterna i COMPLETE line-systemet kan du realisera olika styrsystemskoncept anpassat till kraven för olika applikationer och ramvillkor.
Mer information
Styrning
Försörjning och skydd
Undvik oönskade driftstopp: COMPLETE line-systemet innehåller alla komponenter för ett omfattande försörjningskoncept.
Mer information
Försörjning och skydd
Statisk apparatskåpsanslutning
Kabelinföringssystemet (CES) från Phoenix Contact erbjuder dig en plats- och kostnadsbesparande lösning för kabelgenomföringar i kopplingsskåpet.
Mer information
Statisk apparatskåpsanslutning
Flexibel apparatskåpsanslutning
Jackbara industridon i serien HEAVYCON complete skyddar dina gränssnitt och säkerställer säker kraftöverföring även i mycket krävande miljöer.
Mer information
Flexibel apparatskåpsanslutning
Försörjning av ställdon
Cirkulära kontakter för krafttillämpningar kan användas för de mest skiftande applikationer – från kompakta M12-anslutningar till storlek M58 med stor överföringsprestanda på upp till 150 A vid 630 V. ​
Mer information
Försörjning av ställdon
Ansluta sensorer
Från liten till stor, rak eller vinklad, gjuten eller konfektionerad på plats – hos Phoenix Contact hittar du rätt utförande för egen kontaktering.
Mer information
Ansluta sensorer
Signalöverföring
Det ställs många krav på en maskins styrsystem. Samtidigt som maskinstyrningen sitter väl skyddad mot omgivningspåverkan i kopplingsskåp är ett stort antal sensorer och ställdon exponerade i fält.
Mer information
Signalöverföring