Försörjning, skydd och övervakning i bostadshus

Digitaliseringen har sedan länge gjort sitt intåg även i privata bostadshus. De många intelligenta apparater som används behöver tillförlitlig strömförsörjning för att fungera. COMPLETE line erbjuder systemlösningar för försörjning, skydd och övervakning av energi i bostadshus.

Konstruktion av en tillförlitlig strömförsörjning för hus
Åskledare och överspänningsskydd
Hög avledningsförmåga i liten konstruktion – för kontinuerlig spänning upp till 440 V. Våra gnistgap i FLASHTRAB-kombiskydden typ 1+2 är ytterst kraftfulla tack vare teknik utan följdström.
Mer information
Åskledare och överspänningsskydd
Anslutning till fördelaren
EO-eluttagen för apparatskåp med elva olika kontaktdesigner får inte saknas i något apparatskåp för fastigheter. Tilläggsfunktioner såsom LED-indikeringar, säkringar, omkopplingar eller skydd utökar användningsmöjligheterna.
Mer information
Anslutning till fördelaren
Apparatskydd-eluttag
Vårt apparatskydd typ 3 BLOCKTRAB skyddar terminalmoduler på ett nästintill osynligt sätt. BLT-T3 installeras i apparatinbyggnadsdosor, kabelkanaler eller system under golv.
Mer information
Apparatskydd-eluttag
Överspänningsskydd för utomhusbruk
I fastighetsinstallationer med utvändigt åskskyddssystem är överspänningsskydd typ 2 det andra skyddssteget efter åskledare typ 1. VALVETRAB SEC är med en byggbredd på endast 12 mm per kanal världens smalaste översspänningsskydd typ 2.
Mer information
Överspänningsskydd för utomhusbruk
Överspänningsskydd för solcellsanläggningar
Combiner-boxarna (GAK) med strängsäkring utanpå kopplingsboxen har en kompakt konstruktion och ett flexibelt användningsområde.
Mer information
Överspänningsskydd för solcellsanläggningar
DC-strömförsörjning
Använd STEP POWER i din fastighetsautomation. De låga tomgångsförlusterna och den höga verkningsgraden ger maximal energieffektivitet.
Mer information
DC-strömförsörjning
DC-UPS
DC-UPS för fastighetsautomationen: STEP UPS utvecklades speciellt för användning i normcentraler.
Mer information
DC-UPS
Energiövervakning
EMpro-energimätinstrument samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem.
Mer information
Energiövervakning
Kommunicera säkert
COMPLETE line erbjuder lösningar på frågan "Hur kan jag säkerställa en tillförlitlig och säker fjärrkommunikation med min Smart Building?"
Mer information
Kommunicera säkert

FLASHTRAB-kombiskyddet typ 1+2 ger elinstallationer tillförlitligt skydd mot överspänning. Fjärrindikeringsmodulen (tillval) med digitalutgång signalerar triggning och underhållsbehov.

DIN-skenor för DIN-skenemontage i REG-format möjliggör direkt anslutning av 230-v-enheter till huvudfördelningen.

För enheter med mer än 10 m-ledningslängds avstånd från den skyddade huvudfördelningen rekommenderas ett ytterligare finskydd.

I synnerhet utomhus gäller att laster såsom wallboxar, ytterbelysning, pumpar och solcellsanläggingar ska skyddas mot överspänning. Dessa enheter har delvis överspänningsskydd integrerade sedan tillverkningen, i andra fall krävs en montering av kompletteringar.

Solcellsanläggningar kräver skydd både för AC och DC. Komplett förtillverkade combiner-boxar förenklar anslutningen avsevärt. Även speciella solenergikontakter möjliggör en säker anslutning.

Försörjningen av elektriska dörrsystem, larmanläggningar, signal- och andra säkerhets- och komfortsystem säkerställs ofta med DC-spänning. För detta är omvandlingen av AC-spänningen nödvändig. Historiskt sett kräver olika system olika spänningsnivåer. STEP POWER-strömförsörjningarna erbjuder lösningar i effektklasser, avgränsade i små steg.

Användningen av en DC UPS förhindrar tillförlitigt avbrott i elektriska system. I detta avseendet är STEP POWER DC-UPS i sin REG-konstruktion dimensionerat i undercentralen.

Med antalet elektriska laster stiger potentialen för energioptimeringen och därmed behovet av övervakning. För detta lämpar sig EMpro-energimätinstrument som integreras i motsvarande nätverk via olika gränssnitt.

Elinstallation och elektronik
Produkter för ditt dagliga arbete inom området elinstallation

Vårt omfattande program för elinstallation stödjer dig framgångsrikt i mycket av ditt arbete. Från kabeldragning, via ett korrekt överspänningsskydd till det passande verktyget – med våra långlivade produkter och innovativa lösningar sörjer vi för mer effektivitet i elinstallationen.

Upptäck alla produkter nu!
En installatör vid apparatskåpet med en crimptång i handen