Strömförsörjning och skydd inom processindustrin
Hög anläggningstillgänglighet är en avgörande faktor för processindustrin. Därför är 99 % av applikationerna inom processindustrin konstruerade med redundant strömförsörjning. COMPLETE line erbjuder dig integrerade, harmoniserade lösningar för att skapa driftsäker strömförsörjning.
Utformning av en tillförlitlig strömförsörjning för processindustrin
Ett kraftfullt överspänningsskydd leder bort transienta överspänningar på AC-sidan på ett säkert sätt utan att anläggningen behöver stoppas. Möjligheten att överföra överspänningshändelser till molnet möjliggör förebyggande underhåll.
I apparatskåpet används nya lösningar för AC- och DC-potentialfördelning för att minska platsbehovet och installationstiden. Redundanslösningar eller batterier kompletterar vid behov DC-strömförsörjningen och säkrar på så sätt 24 V-försörjningen även i kritiska situationer.
I stora processanläggningar, t. ex. i raffinaderier, finns ofta redan säkerhetskopior form av enorma, centrala AC-UPS (avbrottsfria strömförsörjningar). Dessa säkerställer att inga störningar i elnätet leder till avbrott i de enskilda applikationerna, om fel skulle inträffa.
Säkringar förhindrar att störningar från fältet har en negativ påverkan på hela systemet. Förutom skydd och försörjning bidrar framtidssäkra övervakningslösningar i systemet till en lägre energiförbrukning.