Anslutningsteknik för bostadshus

COMPLETE line erbjuder olika lösningar för effektiv anslutning inom fastighetsinstallation. Allt från matning, potentialfördelning och utgångskablage till kablage i våtrum och utomhus. Alla produkter kännetecknas av enkel installation, standardiserade tillbehör och enhetlig design.

Uppbyggnad av anslutningslösningar för bostadshus
Matning
Förgreningsplintarna i serien UBD ... lämpar sig för ett enkelt spänningsuttag från huvudförsörjningsledningar på upp till 35 mm².
Mer information
Potentialfördelning
PTVFIX-blocken innebär en push-in-anslutning på sidan för direkta kabeldragningsvägar kombinerat med fördelarna hos de beprövade PTFIX-fördelningsblocken för en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning.
Mer information
Potentialfördelning
Utgångskabeldragning
CLIPLINE complete ger ett stort antal möjligheter för utgångskabeldragningen. Särskilt väl lämpade för den här uppgiften är KNX-installationsplintarna.
Mer information
Utgångskabeldragning
Kabeldragning i våtrum och utomhus
Kabeldragning i våtrum eller utomhus ställer särskilda krav på installationens kapslingsklass. Olika installationssystem ur COMPLETE line-portföljen erbjuder därför kapslingsklassen IP68.​
Mer information
Kabeldragning i våtrum och utomhus
Solenergikontakt
SUNCLIX-kontakter passar till många solcellsanläggningar samt till combiner-boxar. De stöder därför den snabba och felfria anslutningen av solcellsanläggningen.
Mer information
Solenergikontakt
Försörjning, skydd och övervakning
COMPLETE line innebär helhetslösningar för försörjningen, skyddet och övervakningen av din elinstallation i bostadshuset.
Mer information
Försörjning, skydd och övervakning

I matningen dras hela lasten i byggnaden över ett litet antal radplintar. Det ställer särskilda krav på värmemanagement. Samtidigt finns det, beroende på monteringssituation, endast begränsad plats för matningen. De använda lösningarna måste därför vara anpassningsbara individuellt till den aktuella platsen. De modulära förgreningsanslutningarna UDB … kan anpassas såväl till det tillgängliga monteringsutrymmet samt även till olika typer av försörjningsnät.
Även för potentialfördelningen spelar en effektiv utrymmesanvändning en viktig roll. Särskilt vid om- och tillbyggnad uppstår ofta platsproblem. PTFIX-fördelningsblock ger här en flexibel och skalbar lösning med olika poltal och monteringssätt. De nya PTVFIX-blocken gör det dessutom möjligt att utföra en särskilt platsbesparande kabeldragning med ledaranslutningen på sidan.

KNX-utgångskabeldragningen i huvudfördelningen är en förutsättning för fastighetsautomationen. KNX-installationsplintarna från COMPLETE line-portföljen gör det möjligt att överskådligt ordna och märka de många utgångarna på huvudfördelningen – naturligtvis i enlighet med EIB, den ”Europeiska Installationsbuss”-standarden. PTFIX-portföljen erbjuder kontakterade KNX-block i olika konfigurationer.

Utanför kopplingsboxen behöver installationen en högre kapslingsklass som beroende på användningsplats kan kräva t.o.m. IP68. Den motsvarande kabeldragningen för vanliga kopplingsdosor är tids- och kostnadskrävande. Ett alternativ ges av IP68-installationssystemen med sina snabba, enkla och prisvärda montage. Anslutningssystemen gör det möjligt att byta laster med minimal stopptid vid underhåll och reparationer. COMPLETE line innebär här bl. a. PRC-serien med beprövad skruvanslutning 6 mm², systemet QPD med snabb IDC-anslutning och IPD-serien med smidig fjäderkraftanslutning.

Vad gäller solcellsanslutningarna så föreligger speciella krav för DC-kabeln. På DC-sidan passar SUNCLIX-kontakten till många solcellsanläggningar samt till combiner-boxen. Den stöder en snabb och felfri anslutning av solcellsanläggningen.

Elinstallation och elektronik
Produkter för ditt dagliga arbete inom området elinstallation

Vårt omfattande program för elinstallation stödjer dig framgångsrikt i mycket av ditt arbete. Från kabeldragning, via ett korrekt överspänningsskydd till det passande verktyget – med våra långlivade produkter och innovativa lösningar sörjer vi för mer effektivitet i elinstallationen.

Upptäck alla produkter nu!
En installatör vid apparatskåpet med en crimptång i handen