Installatör på en stege tittar på en färdigansluten persienn

Kabelanslutningar inom elinstallation Kablar ansluts och fördelas snabbt och enkelt utan specialverktyg

  • Upp till 80 % tidsbesparing med IDC-anslutning utan specialverktyg
  • Hög tillförlitlighet med robust kapsling upp till kapslingsklass IP68/IP69 med slagtålighet IK07
  • ✓ Flexibla lösningar med fasta och jackbara varianter och olika kabelanslutningar och fördelare från 1,5 till 6 mm² med olika poltal

Förlängning av kablar och reparation av skadade kablar är dagliga utmaningar inom elbranschen. Elinstallatören utför också anslutning av motorer för jalusier, markiser och persienner. Det går snabbt med QPD-kabelanslutningar och kontakter. IDC-snabbanslutningen fungerar utan avisolering eller skruvning.

Tack vare den robusta konstruktionen skyddas anslutningen från yttre påverkan som t.ex. dragbelastning och fukt. Om det inte krävs någon kabelanslutning, utan en förgrening, används QPD-installationssystemets T- och H-fördelare. Systemet kan som tillval också vara jackbart.

Installationssystem PRC, IPD och QPD

Mer än bara ett installationssystem Vi erbjuder tre system - det är du som väljer vilket. Ta reda på mer.

Använd QPD-installationssystemet med den snabba IDC-anslutningen helt utan specialverktyg. Eller anslut styva och flexibla ledare med trådändhylsa enkelt i anslutningspunkten. IPD-system med push-in-anslutning gör det möjligt. Tycker du att den välbeprövade skruvanslutningen är bäst? Använd vårt PRC-installationssystem.

Ta reda på mer om de tre systemen och upptäck nya lösningsmöjligheter för din energidistribution.

Installation av en jalusi med QPD STAK 3-kontakten
Installation med QPD STAK 3-kontakten YouTube

Kontakt QPD STAK 3 Kontakten som kan konfektioneras särskilt för motoranslutning av persienner, jalusier och markiser.

  • Snabb installation utan verktyg tack vare IDC-anslutning
  • Robust och stänkvattenskyddad kapsling
  • Kompatibel med alla klassiska motoranslutningar för markiser och jalusier
Installationssystem QPD
Installationssystem QPD YouTube

Installationssystem QPD Installera energifördelningslösningar snabbt, enkelt och prisvärt med installationssystemet QPD.

  • Anslutning utan specialverktyg tack vare IDC-anslutning QUICKON
  • Flexibla fördelningslösningar tack vare fasta och jackbara anslutningar
  • Optimalt skydd mot miljöpåverkan