Laddgränssnitt för elfordon

Boka rådgivning nu

Tillverkar eller bygger du om fordon och är på jakt efter ett kraftfullt gränssnitt för snabbladdning av fordon? Vi ger dig gärna råd. Skicka en förfrågan till oss.



Elbil med CCS-laddintag laddas via en mode-3-laddkabel

Elektrifiera dina fordon med vår hjälp

Övergången till E-Mobility innebär nya utmaningar för både biltillverkare och nyttofordons-, persontransport- och speditionsbranschen. Till följd av statliga bestämmelser kommer det att krävas en omställning från förbränningsmotorer till E-Mobility under de kommande åren. Användare av elfordon riskerar dock att begränsas av förmodade långa laddningstider som kan utgöra ett hinder i den snäva logistikkedjan och i den vardagliga användningen. Med våra fordonsintag tillhandahåller vi ett High-Power-Charging-gränssnitt som förkortar laddningstiderna för elfordon oerhört mycket.

Elbil med CCS-laddintag och CCS-laddhandtag för High Power Charging

HPC-kompatibla fordon gör E-Mobility till något att räkna med i vardagen

Fördelar i överblick

  • Som mångårig och erfaren underleverantör till bilbranschen är vi en partner att lita på
  • Innovativ snabbladdningsteknik för High Power Charging som fungerar i vardagen
  • Omfattande produktportfölj för marknader och fordonstyper över hela världen
  • IATF-certifierad kvalitet uppfyller de tuffaste kraven inom bilindustrin
  • Standardkompatibel, säker laddningsteknik från medutvecklaren av Combined Charging System

”Morgondagens fordon skiljer sig främst gällande batteri och laddningsteknik. Det krävs både mycket effekt och lång räckvidd. För att uppnå detta krävs stora batterier och korta laddningscykler. Vi anser därför att vår roll ligger i att bana väg för kommande innovationer inom fordonsutveckling. Redan idag forskar vi på laddningsteknik som levererar mer energi än våra nuvarande HPC-produkter, t.ex. för särskilt stora nyttofordon.“

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Från småbilar till bulldozrar Laddgränssnitt för elfordon av alla slag

Landskap med olika elfordon

Det spelar ingen roll vilken typ av fordon som du konstruerar eller bygger om – grävmaskin, dumper, traktor, gaffeltruck, skåpbil, buss, sopfordon, räddningsfordon eller snöskoter:

Dina kunder räknar med korta laddningstider för en optimal tillgänglighet till sina elfordon och fordonsflottor. Det här är ofta förutsättningarna för övergången till E-Mobility.

Med de universella laddintagen från Phoenix Contact elektrifierar du alla typer av fordon och garanterar en snabb och säker laddning.

Snabbladdning, universell design
Fordonsintag CHARX connect
Med de universella fordonsintagen i serien CHARX connect är elfordon – från personbilar, fritids- och nyttofordon till större fordon – perfekt utrustade för AC- och DC-laddning – från låga laddningseffekter till High Power Charging. Den omfattande portföljen täcker alla konventionella laddningsstandarder och laddningstyper. Det gör att du garanterat hittar rätt laddintag även för ditt fordon.
Ta reda på mer nu
CCS-laddintag CHARX connect för elfordon

På jakt efter ett individuellt laddintag? Individualisera ditt laddgränssnitt

För ett stort antal OEM-tillverkare har vi redan tagit fram kundspecifika fordonsintag som uppfyller de höga kraven i bilindustrin enligt IATF 16949.

I enlighet med kraven för serietillverkade fordon integrerar eller utvecklar vi funktioner, t.ex:

  • LED-indikatorer och belysning
  • Ytterligare manöverelement
  • Låsning av laddhandtag och laddlucka
  • Intelligenta kylkoncept med ultraprecis temperaturmätning

Kontakta oss gärna!

Huvudkontor för Phoenix Contact E-Mobility GmbH i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Om Phoenix Contact E-Mobility Vi är kompetenscentrumet för laddteknik inom E-Mobility

Phoenix Contact E-Mobility GmbH grundades 2013 ur moderbolaget Phoenix Contact – en global marknadsledare inom området industriell automation och elektroteknik, med 20 300 medarbetare världen över – och har sedan dess sitt säte i Schieder-Schwalenberg i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland, nära moderbolagets huvudkontor i Blomberg. Idag har det IATF-certifierade företaget mer än 300 medarbetare. Michael Heinemann och Ralf Döhre är båda VD.

Phoenix Contact E-Mobility erbjuder en omfattande portfölj med laddningsteknik för den starkt växande E-Mobility-marknaden – både för laddgränssnittet för fordon och för laddinfrastrukturen. Tillsammans med våra kunder och med många ytterligare komponenter från Phoenix Contact-gruppen uppstår sammankopplade helhetslösningar som garanterar en miljövänlig, hållbar mobilitet.

Företaget är känt särskilt för sina CCS-laddkablar (Combined Charging System) och för att ha utvecklat den vätskekylda HPC-tekniken (High Power Charging) som gör det möjligt att ladda fordonet på bara några få minuter.