Rotorbladsövervakning Modulär tillståndsövervakning för optimerad anläggningsdrift
Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg inom området vindenergianläggningar. En maskin har nu blivit ett kraftverk med hög komplexitet. Vindenergianläggningar som blir allt större med allt längre rotorblad kräver en betydligt mer avancerad övervakning och reglering. I synnerhet rotorbladen är utsatta för höga påfrestningar. De löper stor risk för att skadas och utsättas för slitage. Genom kontinuerlig övervakning kan skador åtgärdas i tid. På så sätt kan kostsamma reparationsarbeten och långa nedtider undvikas.
Tillämpning
Rotorbladets tillståndsövervakning är en känslig uppgift med de allt större rotordiametrarna. Rätt övervakning gör att anläggningens effektivitet ökar och viktiga säkerhetsfunktioner kan utföras, vilket skyddar vindenergianläggningen mot skador.
Blade Intelligence Tillståndsövervakning med innovativ mätteknik
Med vår lösning för rotorbladövervakning Blade Intelligence har du ständigt rotorbladens status under uppsikt och kan tidigt reagera på händelser. Blade Intelligence består av kombinationen isdetektering, lastövervakning, blixtströmsmätning och strukturövervakning. Vår lösning är tillgänglig i flera varianter. Den kan tillförlitligt integreras i befintliga anläggningar i efterhand.
Utvärderingsenhet för den modulära lösningen Blade Intelligence
Modulär systemuppbyggnad
Den modulära designen hos lösningen Blade Intelligence gör det möjligt att individuellt kombinera enskilda lösningar, beroende på vilka krav som finns. Sensorer som är särskilt utvecklade för att användas på rotorbladet tillhandahåller alla nödvändiga data för bearbetning i en gemensam utvärderingsenhet. Det är när som helst möjligt att utöka antalet sensorer. Ny teknik och trådlösa sensorer banar väg för hållbar och effektiv underhållsadministration, men gör det samtidigt möjligt att uppgradera befintliga turbiner.