Isdetektering på rotorblad Innovativ mätteknik
Isbildning på rotorblad är inte bara en risk för vindenergianläggningar, utan även för miljö och människor. Phoenix Contact erbjuder ett tillförlitligt isdetekteringssystem för rotorblad, för att öka vindenergianläggningens avkastning. Med vår lösning mäts skikttjockleken på potentiella isavlagringar samt temperaturen direkt på rotorbladets yta.
Tillämpning
För att en vindenergianläggning ska kunna ge maximal avkastning måste ett felfritt anläggningstillstånd kunna säkras. Under extrema klimatförhållanden kan dock is bildas på rotorbladen. Isbitar som faller ned kan orsaka stor skada. Det är viktigt att upptäcka isbildning på ett tidigt stadium, så att anläggningen kan stoppas och avisningssystemet startas vid eventuell fara.
ID-S: Autonoma sensorer
Ice-Detection-System (ID-S) Lösningen för isdetektering
Isdetekteringssystemet från Phoenix Contact mäter tjockleken på rotorbladens isskikt och säkerställer tillförlitlig drift av din vindenergianläggning. Utvärderingsalgoritm som certifierats av DNV GL avgör om vindenergianläggningen ska fortsätta att vara i drift eller stängas av. Utvärderingsenheten finns som komplett apparatskåpslösning eller som integrerbart system.
Sensor:
Sensorerna som enkelt klistras på mäter isskiktets tjocklek samt temperaturen på rotorbladets utsida. Sensorn försörjs direkt med solenergi och har en minneskapacitet på upp till 1000 timmar.
Signalerna från sensorn skickas trådlöst till utvärderingsenheten i maskinhuset. Radiosignalen har en räckvidd på upp till 250 m. Om ett tillräckligt antal sensorer monteras lämpar sig systemet för automatisk omstart. Sensorernas trådlösa anslutning lämpliggör systemet för både nya vindenergianläggningar och för eftermontering på befintliga vindenergianläggningar.
Lämplig för enkel eftermontering
Eftermontering:
Sensorernas trådlösa anslutning lämpliggör systemet för både nya vindenergianläggningar och för eftermontering på befintliga vindenergianläggningar. Förse dina vindenergianläggningar med innovativa eftermonteringslösningar. Phoenix Contact är din tillförlitliga partner vid din sida för optimeringen av underhållsarbeten på dina anläggningar, samt för att på ett hållbart sätt öka dina intäkter.
Fördelar
- Tillförlitlig isdetektering tack vare mätning av isskiktets tjocklek på rotorbladen
- Maximal avkastning tack vare automatisk omstart
- Optimerad reglering av bladuppvärmningen tack vare temperaturmätning
- Snabb idrifttagning även som eftermonterad lösning, tack vare förkonfigurerade komponenter
- Autonom drift eftersom det inte behövs någon anslutning till vindenergianläggningens styrsystem