Elektriska energilagringsmoduler spelar en avgörande roll i genomförandet av sektorkopplingen. Lita på innovativ anslutningsteknik från Phoenix Contact för din energilagringslösning.
Batteripolskontakter
Polvändningssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Vi är föregångare och använder ledande lösningar för sektorkoppling för att hjälpa dig ta steget mot en CO2-neutral värld
Förverkliga dina individuella kontakteringslösningar för batterilagring och Power-to-X-tillämpningar
Satsa på vår tillförlitliga anslutningsteknik för säker och platsbesparande kabeldragning av energilagringsmoduler
Identifiera optimeringspotential med hjälp av kompetent rådgivning från våra experter inom energilagringstillämpningar
Kontakter för batteripoler och anslutning av strömsskena
Anslutningar av strömskenor och batteripolskontakter kan installeras snabbt, säkert och effektivt i energilagringssystem för applikationer upp till 1 500 V. Dra nytta av fördelarna med båda anslutningsteknikerna för anslutning på fram- eller baksidan.
Kontakter för energilagringssystemYouTube
Upptäck vårt breda sortiment av anslutningsteknik för energilagringsmoduler
Energilagringssystem består av olika komponenter som alla bidrar till att det totala systemet fungerar. Dra nytta av portföljen av kretskortsanslutningar, kontakter och elektronikkapslingar tack vare stor innovationsförmåga. Här hittar du alla lösningar för signal-, data- och kraftöverföring till din applikation, all från ett och samma företag.
Batteripolskontakter
Polvändningssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Komponenter för batteriracksanslutning via modul för batteriövervakningssystem
Via baksidan på rackmodulen för batteriövervakningssystemet ansluts den till det övergripande systemet – självlokaliserande och utan risk för installatören. På framsidan ansluts rackets enskilda batterimoduler med effektiva och användarvänliga jackbara kontakter. För intern kabeldragning av kraft-, signal- och datakomponenter används innovativ anslutningsteknik för snabba och tillförlitliga tillverkningsprocesser.
Batteripolskontakter
Polvändningssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Unser Produktprogramm der Leiterplatten-Steckverbinder bietet vielfältige Anschlussoptionen: vom etablierten Schraubanschluss über den IDC-Schnellanschluss bis hin zur innovativen Push-in-Technologie.
Lösningar för säkra elektriska anslutningar i batteri- och Power-to-X-system
”Nyckeln till ett CO2-neutralt samhälle ligger i att effektivt kunna utnyttja förnyelsebar energi. Energilagringssystem skapar grunden för detta. Lagringssystemens tillförlitlighet och effektivitet beror inte minst på kablaget och de elektriska anslutningarna. De utgör hjärtat i energilagringsmodulen.
Dr Rüdiger Meyer, expert på energilagringssystem hos Phoenix Contact
E-papper
Lösningar för energilagringsmoduler
Informera dig om passande elektronik och kapslingar för energilagringsmoduler och hitta rätt anslutningsteknik för dina krav. Valet går enklare med översiktliga produkttabeller.
Grunden för sektorkoppling: energilagringsmodulYouTube
Grunden för sektorkoppling: energilagringsmodul
Batterier och Power-to-X-metoder ökar försörjningssäkerheten och gör det möjligt att genomgående koppla ihop sektorerna i energiförsörjningen. Phoenix Contact tillhandahåller internationellt certifierad anslutningsteknik som uppfyller energilagringssystemens höga krav.
Lagringsmoduler för hemmabruk, industrilagringsmoduler samt stora lagringsmoduler som länkar för sektorkoppling
Energilagringsmoduler kompenserar för variationer vid förnyelsebar energi och garanterar på så sätt en stabil energiförsörjning. Många tillämpningar kräver att energilagringsmodulerna fungerar säkert, tillförlitligt och effektivt. Då behövs en tålig och hållbar elanslutningsteknik.
Industrilagringsmodul
I kommersiella fastigheter och fabriker har energilagringsmoduler länge använts för avbrottsfri strömförsörjning. Ny teknik ökar tillämpningsmöjligheterna inom energihantering. Att kapa belastningstoppar med hjälp av energilagringsmoduler minskar t.ex. ett företags energikostnader avsevärt.
Stor lagringsmoddul
Stora lagringsmoduler används som stöd för elnätet. De möjliggör t.ex. höga toppbelastningar trots otillräcklig nätinfrastruktur – t.ex. vid snabbladdstationer för elfordon. En ytterligare tillämpning av stora lagringsmoduler är energihandeln, dvs. lagring eller leverans av energi beroende på elpriset.
Hemlagringsmodul
Sammankopplat med en solcellsanläggning visar energilagringsmodulen hemma sin fulla potential. Andelen egenproducerad elektrisk energi av den egna strömförbrukningen ökar avsevärt. Detta möjliggör en kontinuerlig självförsörjning av ström, om t.ex. en störning skulle uppträda i det offentliga elnätet.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Sett ur ett tekniskt perspektiv finns det ett svar på vår tids största utmaningar, dvs. kampen mot klimatförändringarna och säkrandet av en hållbar utveckling: All Electric Society.
Det är en värld där förnyelsebar energi är tillgänglig som huvudsaklig energiform till en låg kostnad och i nästan obegränsad omfattning. För ett förverkliga denna vision behöver samtliga sektorer inom näringslivet och infrastrukturen elektrifieras, sammanlänkas och automatiseras. Phoenix Contact gör det möjligt för industrin och samhället att aktivt förverkliga denna omvandling på vägen mot en hållbar värld.
Har du frågor om energilagringssystem? Många av frågorna kan enkelt besvaras i förväg. Ta en titt i vår FAQ-flyer. Kontakta oss om du inte hittar svaret du söker efter.