På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Sedan snart 100 år utvecklar Phoenix Contact konstant innovativa, säkra och effektiva lösningar som svarar mot tekniska och ekonomiska krav. Vår framtidsorienterade digitaliseringskompetens gör att vi dessutom kan hjälpa industrin och samhället att snabbare omsätta vår tids förändringar i praktiken.
Trendämnen
EMC-filter
Våra filter bidrar till att begränsa högfrekventa störningar. Därmed åstadkommer du en tillförlitlig anläggningsdrift i omgivningar där störningar ofta förekommer.
Skydda och försörj – men intelligent: Vårt kommunikativa 24 V-försörjningssystem: Den intelligenta lösningen ökar datatransparensen i hela anläggningen och informerar om alla relevanta drift- och diagnosdata. Tack vare en preventiv funktionsövervakning reduceras driftstoppen till ett minimum.
Programvaran clipx ENGINEER gör det enklare och effektivare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor och sedan beställa och sömlöst överföra all data som är relevant för tillverkningen.
Med tillverkningsrelevanta data accelereras dina tillverknings- och monteringsprocesser av assistentsystem för tillverkningen clipx ASSIST line med delautomatiserade arbetsplatslösningar med digitalt stöd.
Märkningssystemet THERMOMARK E SERIES är det första modulära systemet som kombinerar trycket och appliceringen av olika märkningsmaterial i ett enda automatiserat processteg. Dra fördel av genomgående digitala arbetsförlopp med automatisk databearbetning från CAE-system och öka effektiviteten vid tillverkningen av ställverk och maskiner.
Den nya Push-X-tekniken lägger ribban högt inom den industriella anslutningstekniken. Den kraft- och verktygslösa kontakteringen av alla ledartyper – även flexibla ledare utan trådändhylsa – öppnar nya optimeringspotentialer inom apparatskåpstillverkningen. Använd de nya radplintarna inom både manuell kabeldragning och i den framtidssäkrade och automatiserade kabeldragningen.
Fastighets- industri- och utomhus-applikationer kräver ett flexibelt och robust kontaktsystem. Det kompakta installationssystemet PRC kombinerar höga kapslingsklasser med en slagtålighet upp till IK08. Säkra din kraftöverföring i fastighets- och utomhusapplikationer, även under extrema förhållanden.
För kabeldragning från apparatskåpet till fältnivån finns jackbara industridon som robust Plug-and-Play-lösning. Kontaktinsatserna HEAVYCON CLICK-IN ger dig för första gången en komplett installation och montering av jackbara industridon utan verktyg. Det garanterar en avsevärd tidsbesparing.
Skapa smarta kapslingslösningar för framtidssäkrade applikationer inom fastighetsautomation. Med en online-konfigurator kan du forma din individuella kapsling. Kabeldragningen utförs enkelt med push-in-anslutningen på framsidan – det gör att du spar in på plats, tid och kostnader.
Den elektriska mobiliteten är en nyckelfaktor på vägen till All Electric Society. Smidig och CO2-neutral laddning kräver inte bara ett laddningsnät med höga prestanda utan även koppling till övriga sektorer. För det använder du den nya, öppna och intelligenta styrplattformen CHARX control modular.
Steget till E-Mobility kan bara bli framgångsrikt om det blir lika smidigt att tanka ström som det är att tanka vanligt bränsle. På infrastruktursidan tillhandahåller vi redan idag en ultrasnabb laddning med vätskekylda laddhandtag. De nya fordonsintagen CHARX connect är den perfekta motsvarigheten.
Med en digitalisering som breder ut sig allt mer i alla branscher blir resultatet ett allt större totalt antal anslutningar. Nya och etablerade datakontakter är grunden för att nätverkskoppla smarta enheter. Vi tillhandahåller ett brett utbud av datakontakter för kontors- eller fastighetsbruk, men också produkter för industriella applikationer.
Utvecklingen med allt kompaktare enheter och modulära invändiga uppbyggnader ställer även nya krav på kort-till-kort-kontakter. De kompaktare industrikompatibla kort-till-kort-kontakterna möjliggör en individuell apparatdesign på litet utrymme. Skapa mellanliggande kretskortsanordningar för en säker och snabb dataöverföring på upp till 20 GBit/s.
Videosäkerhet får allt större betydelse i alla branscher. Modern videoteknik ställer allt högre krav på nätverksinfrastrukturen. Gigabit-ethernet-extendrar möjliggör en särskilt stor räckvidd och bandbredd. Med en hållbar användning av existerande kablar spar du därmed in på höga investeringskostnader.
Oavsett om det rör sig om förarlösa transportsystem eller roterande axlar i verktygsmaskiner: Den säkra varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar tillförlitligt hastigheter och skyddar på så sätt mot farliga rörelser. Helt utan extra sensorer kan du övervaka rörelser både kostnadseffektivt och med hög effekt.
Den nya kraftfulla PLCnext Control har en redundansfunktion för maskinvaran. Den kan t.ex. användas i tunnelapplikationer där en maximal tillgänglighet på en central styrenhet måste vara säkerställd.
Neurala nätverk ger grunden för artificiell intelligens och maskinell inlärning. Med neurala nätverk går det att använda datorer för att lösa problem. Med PLC-expansionen går det att ladda ner och utföra neurala nätverk på modulen. Det öppnar många möjligheter inom den industriella automationen.
Då industrianläggningar ställer höga krav på säkerheten eller utsätts för extrema förhållanden är säkerhetsstyrsystemet PLCnext Control det rätta valet. Med PLC möjliggörs användning i applikationer med mycket höga säkerhetskrav enligt SIL3 resp. PLe.
Våra filter bidrar till att begränsa högfrekventa störningar. Därmed åstadkommer du en tillförlitlig anläggningsdrift i omgivningar där störningar ofta förekommer.
Skydda och försörj – men intelligent: Vårt kommunikativa 24 V-försörjningssystem: Den intelligenta lösningen ökar datatransparensen i hela anläggningen och informerar om alla relevanta drift- och diagnosdata. Tack vare en preventiv funktionsövervakning reduceras driftstoppen till ett minimum.
Programvaran clipx ENGINEER gör det enklare och effektivare än någonsin att planera plintrader, bestyckade monteringsplattor och kopplingslådor och sedan beställa och sömlöst överföra all data som är relevant för tillverkningen.
Med tillverkningsrelevanta data accelereras dina tillverknings- och monteringsprocesser av assistentsystem för tillverkningen clipx ASSIST line med delautomatiserade arbetsplatslösningar med digitalt stöd.
Märkningssystemet THERMOMARK E SERIES är det första modulära systemet som kombinerar trycket och appliceringen av olika märkningsmaterial i ett enda automatiserat processteg. Dra fördel av genomgående digitala arbetsförlopp med automatisk databearbetning från CAE-system och öka effektiviteten vid tillverkningen av ställverk och maskiner.
Den nya Push-X-tekniken lägger ribban högt inom den industriella anslutningstekniken. Den kraft- och verktygslösa kontakteringen av alla ledartyper – även flexibla ledare utan trådändhylsa – öppnar nya optimeringspotentialer inom apparatskåpstillverkningen. Använd de nya radplintarna inom både manuell kabeldragning och i den framtidssäkrade och automatiserade kabeldragningen.
Fastighets- industri- och utomhus-applikationer kräver ett flexibelt och robust kontaktsystem. Det kompakta installationssystemet PRC kombinerar höga kapslingsklasser med en slagtålighet upp till IK08. Säkra din kraftöverföring i fastighets- och utomhusapplikationer, även under extrema förhållanden.
För kabeldragning från apparatskåpet till fältnivån finns jackbara industridon som robust Plug-and-Play-lösning. Kontaktinsatserna HEAVYCON CLICK-IN ger dig för första gången en komplett installation och montering av jackbara industridon utan verktyg. Det garanterar en avsevärd tidsbesparing.
Skapa smarta kapslingslösningar för framtidssäkrade applikationer inom fastighetsautomation. Med en online-konfigurator kan du forma din individuella kapsling. Kabeldragningen utförs enkelt med push-in-anslutningen på framsidan – det gör att du spar in på plats, tid och kostnader.
Den elektriska mobiliteten är en nyckelfaktor på vägen till All Electric Society. Smidig och CO2-neutral laddning kräver inte bara ett laddningsnät med höga prestanda utan även koppling till övriga sektorer. För det använder du den nya, öppna och intelligenta styrplattformen CHARX control modular.
Steget till E-Mobility kan bara bli framgångsrikt om det blir lika smidigt att tanka ström som det är att tanka vanligt bränsle. På infrastruktursidan tillhandahåller vi redan idag en ultrasnabb laddning med vätskekylda laddhandtag. De nya fordonsintagen CHARX connect är den perfekta motsvarigheten.
Med en digitalisering som breder ut sig allt mer i alla branscher blir resultatet ett allt större totalt antal anslutningar. Nya och etablerade datakontakter är grunden för att nätverkskoppla smarta enheter. Vi tillhandahåller ett brett utbud av datakontakter för kontors- eller fastighetsbruk, men också produkter för industriella applikationer.
Utvecklingen med allt kompaktare enheter och modulära invändiga uppbyggnader ställer även nya krav på kort-till-kort-kontakter. De kompaktare industrikompatibla kort-till-kort-kontakterna möjliggör en individuell apparatdesign på litet utrymme. Skapa mellanliggande kretskortsanordningar för en säker och snabb dataöverföring på upp till 20 GBit/s.
Videosäkerhet får allt större betydelse i alla branscher. Modern videoteknik ställer allt högre krav på nätverksinfrastrukturen. Gigabit-ethernet-extendrar möjliggör en särskilt stor räckvidd och bandbredd. Med en hållbar användning av existerande kablar spar du därmed in på höga investeringskostnader.
Oavsett om det rör sig om förarlösa transportsystem eller roterande axlar i verktygsmaskiner: Den säkra varvtalsövervakningen PSR-MM35 övervakar tillförlitligt hastigheter och skyddar på så sätt mot farliga rörelser. Helt utan extra sensorer kan du övervaka rörelser både kostnadseffektivt och med hög effekt.
Den nya kraftfulla PLCnext Control har en redundansfunktion för maskinvaran. Den kan t.ex. användas i tunnelapplikationer där en maximal tillgänglighet på en central styrenhet måste vara säkerställd.
Neurala nätverk ger grunden för artificiell intelligens och maskinell inlärning. Med neurala nätverk går det att använda datorer för att lösa problem. Med PLC-expansionen går det att ladda ner och utföra neurala nätverk på modulen. Det öppnar många möjligheter inom den industriella automationen.
Då industrianläggningar ställer höga krav på säkerheten eller utsätts för extrema förhållanden är säkerhetsstyrsystemet PLCnext Control det rätta valet. Med PLC möjliggörs användning i applikationer med mycket höga säkerhetskrav enligt SIL3 resp. PLe.