Referens ·
13.11.2024

Hållbart utan sprickor och veck Ytor anses vara den främsta disciplinen inom fordonsteknik – eftermonteringssystem skapar mer processtransparens även med äldre pressar tack vare sensorteknik och digitalisering.

Samarbetande robotar transporterar en karosserikomponent genom en produktionslinje

Sammanfattning

Det är alltid bra att veta vad som händer. Detta uttalande är särskilt relevant inom metallbearbetning när otaliga processparametrar påverkar tillverkningsresultatet av tunna material vid plåtformning – t.ex. inom bilindustrin.

Tillsammans med Phoenix Contact har iLARIZ lyckats utveckla ett digitalt system som skapar större transparens vid djupdragning av plåtdetaljer. Det självförsörjande systemet kan eftermonteras i djupdragningsverktyg. Detta banar väg för produktion av krävande lättviktsmaterial med hög kvalitet och få kassationer på alla presslinjer – även de äldre.

Dr Apostolos Papaioanu förklarar hur iLARIZ-systemet används i praktiken

Dr Apostolos Papaioanu (iLARIZ) vid användningen: Första testet av applikationen i pressverket

Mer kunskap om processerna i pressverktyg

Företrädesvis lätt, företrädesvis tunt, företrädesvis fast. Kraven på lättviktsmaterial formuleras snabbt. Strävan efter ökad lätthet har dock också sina gränser – och dessa kommer man till senast när komponenterna inte längre uppnår den stabilitet som krävs eller när höghållfasta material blir svåra att forma. Plåt in, stänga pressen, komponent ut: Allt som händer i detalj under djupdragningen framgår knappt för de processansvariga i den praktiska vardagen. Så snart formen stängs gäller fullt ut egna lagar för processen.

Den särskilda utmaningen här är att förändrade parametrar som temperatur, friktion och framför allt variationer i materialegenskaper och slitage påverkar. Om det går illa lämnar arbetsstyckena djupdragningsformen med sprickor och veck – och blir därmed till dyrt skrot. Det som också kan bli ett verkligt problem är bristen på måttnoggrannhet på grund av processavvikelser under plåtbearbetningen. Toleranser på tiondels millimeter kan orsaka massiva störningar i karosstillverkningen – med motsvarande höga kostnader och negativa effekter på OEE, Overall Equipment Effectiveness.

Pressverktyg med plåt och gula sensorer på en sockel

Lösningen från iLARIZ kan eftermonteras i befintliga pressverktyg. Foto: iLARIZ

Eftermonterbar lösning minskar kassationer

Det är exakt här iLARIZ kommer in i bilden. Det Stuttgart-baserade företaget utrustar pressverkens verktyg med självförsörjande kraft- och positionssensorer. Båda parametrarna är viktiga för att kunna utvärdera en pressningsprocess och i bästa fall kunna styra den med hjälp av hydraulventiler. Detta synsätt blir synligt i form av förloppskurvor eller rörelseprofiler och iLARIZ har medvetet valt att utrusta enskilda verktyg och inte hela pressen med piezosensorer. "Det finns betydligt fler verktyg än pressar i produktionen och verktygen är sällan permanent knutna till en produktionsanläggning. Det är inte ovanligt att verktyg flyttas mellan olika platser", säger Stefanie Sobola, programvaruutvecklare och marknadschef på iLARIZ. Det digitala sensorsystemet som är kopplat till ett verktyg arbetar därför självförsörjande och oberoende av den lokala OT- och IT-infrastrukturen.

För att göra detta ansluter iLARIZ piezosensorerna direkt till kantdatorn EPC 1522 via PROFINET inom ekosystemet PLCnext Technology. Den kompakta enheten är främst utformad för protokollkonvertering, datainsamling och kantdatorsystem. För databehandling och visualisering förlitar sig det Stuttgart-baserade företaget på Cumulocity IoT och thin-edge.io, som finns tillgängligt via PLCnext Store. Eftersom datainsamlingen och analysen är kant- och molnbaserad kräver systemet ingen komplex integration i befintliga IT/OT-infrastrukturer. Detta underlättar integrationen, särskilt när det gäller gränssnitt och framför allt säkerheten. Detsamma gäller för användningen av sensorteknik. "Vi gör detaljer begripliga. I samband med den fortsatta produktutvecklingen vill vi därför också integrera mer AI och maskininlärning – och därmed erbjuda våra kunder möjligheten att maximera robustheten i produktionen och göra processerna mer transparenta. Vi siktar också på att utöka vår närvaro på den internationella marknaden", förklarar Christian Held, som grundade företaget tillsammans med dr Apostolos Papaioanu.

Värdefullt bidrag till hållbarhet och resursbevarande

Vid implementeringen av de båda produkterna Draw.Control (automatisk processreglering) och Draw.Monitor (visualisering och analys) installerar iLARIZ i sitt patenterade förfarande sensorer på flera ställen på ett verktyg. På så sätt kan det unga företaget samla in mätdata i olika delar av ett verktyg – för att därigenom få en helhetsbild för varje enskild produktionscykel. I slutändan levererar systemet integrerade processvariabler som kan jämföras med ett digitalt fingeravtryck för varje enskild komponent.

Draw.Control går ett steg längre och reglerar de hydrauliska ställdonen enligt fastställda data, vilket ersätter den klassiska manuella inställningshjälpen. Var för båda användningsområdena, vilka sensorer placeras lämpligast och hur många som behövs per verktyg är kärnkunskap hos iLARIZ. Vad det Stuttgart-baserade företaget saknade för att få en säljbar produkt var en automationspartner som kunde översätta idén till styrteknik och helst leverera den färdigkonfigurerad i en anslutningsfärdig kopplingsbox. I det reviderade systemet, som har utformats i ett nära projektsamarbete mellan Phoenix Contact och iLARIZ, är i framtiden nämnda PLCnext Control mittpunkten.

Dr Apostolos Papaioanu, iLARIZ (till vänster) och Thanh An Pham, Phoenix Contact (till höger) beseglar partnerskapet på BlechExpo 2023

Dr Apostolos Papaioanu, iLARIZ (till vänster) och Thanh An Pham, Phoenix Contact (till höger) beseglar partnerskapet på BlechExpo 2023

Partnerskap för morgondagens fabrik

En annan speciell egenskap hos det system som iLARIZ har utvecklat var från början att utföra den eftermonterbara verktygsregleringen med komponenter som redan är etablerade inom bilindustrin. "Maskinvaran måste vara känd i pressverket", betonar Christian Held. Oavsett om det handlar om styrsystem eller hydraulventil har den som inte följer tillverkningsspecifikationerna i allmänhet små chanser att få fotfäste i branschen med en ny produkt. "Vi letade för detta efter en partner som kunde samarbeta med oss för att utforma styrtekniken och även lägga upp alltihop i molnet", sammanfattar Christian Held. "Vi ser här Phoenix Contact som en föregångare som ger oss optimalt stöd så att vi kan fokusera på vår kärnkompetens. Denna kompetens ligger helt klart i processkunskapen för att forma metall exakt och med upprepad noggrannhet", fortsätter dr Apostolos Papaioanu.

Producera mer exakt, spara tid, generera mindre avfall och göra processen varaktigt mer pålitlig: I slutändan har varje resurs som sparats in en positiv inverkan på klimatskyddet och lönsamheten. Draw.Control och Draw.Monitor skapar tillsammans med ansatsen "Digital Factory now!" från Phoenix Contact grunden för att kunna ingripa i processer i ett tidigt skede – för att undvika kassationer och spara CO₂ i slutet av dagen. "Endast en liten del av skrotet går tillbaka till fordonsindustrin som nytt material på grund av kvalitetskraven – så det hittar inte tillbaka till den ursprungliga användningen", förklarar Christian Held. Varje del med mindre avfall innebär att mindre insatser och energi läggs på återvinning – för att på det här sättet märkbart öka hållbarheten i värdekedjan.

Facit

Mer hållbarhet, mer lönsamhet: En titt på plåtbearbetning visar hur digitalisering och målinriktad användning av sensorer och ställdon i djupdragningsverktyg kan ge mer processkunskap. Användningen av ett självförsörjande system med en molnanslutning innebär att denna modernisering är fri från begränsningar inom områdena CE, säkerhet eller gränssnitt. "Samarbetet med Phoenix Contact har varit och fortsätter att vara oerhört produktivt, inspirerande och jämlikt. Deras expertis och stöd är mycket värdefullt för oss och de har hjälpt oss att implementera våra innovativa metoder ännu mer effektivt, särskilt när det gäller kraven på vårt styrsystem", säger dr Apostolos Papaioanu, som är mycket nöjd med samarbetet.

På Phoenix Contact ser man integrationen av sensorer som ett viktigt steg mot digitalisering. Den relaterade data- och informationstätheten kommer sedan att möjliggöra en effektiv koppling av sektorer som en del av ett All Electric Society – i syfte att öka resurseffektiviteten.

Författare: Thorsten Sienk

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag