Systemet för fastighetsdrift Emalytics är nyckeln till digital omställning inom fastighetsförvaltning
I framtiden ska alla fastighetsdata finnas tillgängliga centralt och genomgående under fastighetens hela livscykel. Det kräver en helt digitaliserad teknisk process där informationen bara registreras en gång, lagras strukturerat och hanteras systemövergripande.
I centrum för detta tekniska arbetsflöde står BACtwin som är den digitala tvillingen till TGA (teknisk fastighetsutrustning) på anläggningsnivån. BACtwin bildar den digitala funktionsstrukturen för ett fastighetssystem. Den digitala tvillingen skapar en digital byggsats som inte bara förenklar skapandet av kretsscheman. Den förbereder även för efterföljande programmering och visualisering i Emalytics.
Emalytics, som är ett IoT-baserat system för fastighetsdrift från Phoenix Contact, som kombinerar styrsystemet, automationen, visualiseringen och uppkopplingen till molntjänster i en sammanhängande plattform. I sin funktion som fastighetens centrala styrsystem säkerställer Emalytics ett intelligent nätverk för TGA:s alla hantverksyrken. Systemet för fastighetsdrift utgör den perfekta tekniska basen för fastighetens digitalisering. Integrationen och standardiseringen av data från de olika datakällorna till en central datamodell säkerställer en hög kompatibilitetsnivå för data i systemet. Genom att komplettera data med ytterligare metainformation förbättras datatillgängligheten. Därmed kan fastighetens tekniska system övervakas och styras exakt. Ramverkets öppna arkitekturen möjliggör enkel systemintegration och är perfekt för Smart Buildings. Med Emalytics blir fastigheten en datahubb och därmed nyckeln till den digitala omställningen inom fastighetsförvaltning.